Саморегулируемые кабели для обогрева трубопроводов DEVIpipeguard™ 25/33

Кабель DEVIpipeguard™ разработан специально для защиты труб от замерзания, а также для поддержания необходимой температуры технологических процессов. Покрытие из полиолефина делает кабель особо стойким к жестким условиям окружающей среды и коррозии, а также защищает его от различных механических воздействий.
DEVIpipeguard™ гибок и легок в установке, так как может быть порезан на куски нужной длины и смонтирован непосредственно на поверхность трубы.
Технические характеристики
Тип кабеля | саморегулируемый двухжильный экранированный |
Номинальное напряжение | 230 В |
Минимальный диаметр изгиба | 3,5 см |
Экран | оплетка из луженой медной проволоки |
Внутренняя изоляция | полиолефин |
Наружная изоляция | сшитый полиолефин TPE |
Максимальная температура | 65 °C/85 °C во вкл./выкл. состоянии |
Минимальная температура воздуха при монтаже | -50 °C |
Сопротивление оплетки | 18,2 Ом/км |
Сертифицирован | EAC, VDE, CE |
Ассортимент DEVIpipeguard™ 25/33
Код товара | Тип кабеля | Длина, м | Мощность при 10 °C, Вт/м | Цвет | Диаметр внешней оболочки, мм |
98300866 | DEVIpipeguard™ 25 | 100 (отгрузка только катушкой) | 25 Вт/м | красный | 13,6*5,8 мм |
98300867 | DEVIpipeguard™ 25 | 250 (отгрузка только катушкой) | 25 Вт/м | красный | 13,6*5,8 мм |
98300868 | DEVIpipeguard™ 25 | 750 (отрезной или катушкой)** | 25 Вт/м | красный | 13,6*5,8 мм |
98300869 | DEVIpipeguard™ 33 | 250 (отгрузка только катушкой) | 33 Вт/м | серый | 13,6*5,8 мм |
** На катушке 750 м возможны два отрезка кабеля.
Рекомендуем также: