Нагревательный кабель DEVIpipeguard™ 25/33 98300867 (25 Вт/м, 250 м)

 

Код товара: 98300867

Тип кабеля: DEVIpipeguard™ 25

Длина, м: 250 (отгрузка только катушкой)

Мощность при 10 °C, Вт/м: 25 Вт/м

Цвет: красный

Диаметр внешней оболочки, мм: 13,6*5,8 мм

Технические характеристики

Тип кабеля саморегулируемый двухжильный экранированный
Номинальное напряжение 230 В
Минимальный диаметр изгиба 3,5 см
Экран оплетка из луженой медной проволоки
Внутренняя изоляция полиолефин
Наружная изоляция сшитый полиолефин TPE
Максимальная температура 65 °C/85 °C во вкл./выкл. состоянии
Минимальная температура воздуха при монтаже -50 °C
Сопротивление оплетки 18,2 Ом/км
Сертифицирован EAC, VDE, CE

 

Полный ассортимент серии DEVIpipeguard™ 25/33

Код товара Тип кабеля Длина, м Мощность при 10 °C, Вт/м  Цвет Диаметр внешней оболочки, мм
98300866 DEVIpipeguard™ 25 100 (отгрузка только катушкой) 25 Вт/м красный 13,6*5,8 мм
98300867 DEVIpipeguard™ 25 250 (отгрузка только катушкой) 25 Вт/м красный 13,6*5,8 мм
98300868 DEVIpipeguard™ 25 750 (отрезной или катушкой)** 25 Вт/м красный 13,6*5,8 мм
98300869 DEVIpipeguard™ 33 250 (отгрузка только катушкой) 33 Вт/м серый 13,6*5,8 мм

 

 

** На катушке 750 м возможны два отрезка кабеля.