Нагревательный кабель DEVIpipeguard™ 25/33 98300868 (25 Вт/м, 750 м)
Код товара: 98300868
Тип кабеля: DEVIpipeguard™ 25
Длина, м: 750 (отрезной или катушкой)**
Мощность при 10 °C, Вт/м: 25 Вт/м
Цвет: красный
Диаметр внешней оболочки, мм: 13,6*5,8 мм
Технические характеристики
Тип кабеля | саморегулируемый двухжильный экранированный |
Номинальное напряжение | 230 В |
Минимальный диаметр изгиба | 3,5 см |
Экран | оплетка из луженой медной проволоки |
Внутренняя изоляция | полиолефин |
Наружная изоляция | сшитый полиолефин TPE |
Максимальная температура | 65 °C/85 °C во вкл./выкл. состоянии |
Минимальная температура воздуха при монтаже | -50 °C |
Сопротивление оплетки | 18,2 Ом/км |
Сертифицирован | EAC, VDE, CE |
Полный ассортимент серии DEVIpipeguard™ 25/33
Код товара | Тип кабеля | Длина, м | Мощность при 10 °C, Вт/м | Цвет | Диаметр внешней оболочки, мм |
98300866 | DEVIpipeguard™ 25 | 100 (отгрузка только катушкой) | 25 Вт/м | красный | 13,6*5,8 мм |
98300867 | DEVIpipeguard™ 25 | 250 (отгрузка только катушкой) | 25 Вт/м | красный | 13,6*5,8 мм |
98300868 | DEVIpipeguard™ 25 | 750 (отрезной или катушкой)** | 25 Вт/м | красный | 13,6*5,8 мм |
98300869 | DEVIpipeguard™ 33 | 250 (отгрузка только катушкой) | 33 Вт/м | серый | 13,6*5,8 мм |
** На катушке 750 м возможны два отрезка кабеля.