Нагревательный кабель DEVIpipeheat™ 10 (DPH-10) 98300016 (10 Вт/м, 100 м)

 

Код товара: 98300016

Тип кабеля: DEVIpipeheat™ 10 на катушке

Длина, м: 100 (отгрузка только катушкой)

Мощность при 10 °C: 10 Вт/м

Технические характеристики

Тип кабеля саморегулируемый двухжильный экранированный
Номинальное напряжение 230 В
Удельная мощность 10 Вт/м при 10 °C
Диаметр внешней оболочки 7,7*5,3 мм
Минимальный диаметр изгиба 50 мм
Соединительный кабель (в готовых секциях) 1,5 м, 3*1 мм² + евровилка Schuko
Экран сплошной, алюминиевая фольга с дренажным луженым медным проводом
Внутренняя изоляция полиолефин
Наружная изоляция термоэластопласт TPE, голубой
Максимальная температура 65 °C/85 °C во вкл./выкл. состоянии
Максимальная температура воды при установке внутри трубы 40 °C
Минимальная температура воздуха при монтаже -30 °C
Токоведущие провода 0,5 мм², 7 скрученных жил
Сопротивление оплетки 18,2 Ом/км
Класс пылевлагозащиты IPX7
Сертифицирован EAC, NEMKO, IEC 60800, IEC 60335, IEC 62233, VTT, CE

 

Полный ассортимент серии DEVIpipeheat™ 10 (DPH-10)

Код товара Тип кабеля Длина, м Мощность при 10 °C
98300016 DEVIpipeheat™ 10 на катушке 100 (отгрузка только катушкой) 10 Вт/м
98300015 DEVIpipeheat™ 10 на катушке 300 (отгрузка только катушкой) 10 Вт/м
98300017 DEVIpipeheat™ 10 на катушке 1000 (отрезной) 10 Вт/м
98300071 DEVIpipeheat™ 10 с вилкой 2 20 Вт
98300072 DEVIpipeheat™ 10 с вилкой 4 40 Вт
98300073 DEVIpipeheat™ 10 с вилкой 6 60 Вт
98300074 DEVIpipeheat™ 10 с вилкой 8 80 Вт
98300075 DEVIpipeheat™ 10 с вилкой 10 100 Вт
98300076 DEVIpipeheat™ 10 с вилкой 12 120 Вт
98300077 DEVIpipeheat™ 10 с вилкой 14 140 Вт
98300078 DEVIpipeheat™ 10 с вилкой 16 160 Вт
98300079 DEVIpipeheat™ 10 с вилкой 19 190 Вт
98300080 DEVIpipeheat™ 10 с вилкой 22 220 Вт
98300081 DEVIpipeheat™ 10 с вилкой 25 250 Вт