Нагревательный кабель DEVIpipeheat™ 10 (DPH-10) 98300073 (60 Вт, 6 м)
Код товара: 98300073
Тип кабеля: DEVIpipeheat™ 10 с вилкой
Длина, м: 6
Мощность при 10 °C: 60 Вт
Технические характеристики
Тип кабеля | саморегулируемый двухжильный экранированный |
Номинальное напряжение | 230 В |
Удельная мощность | 10 Вт/м при 10 °C |
Диаметр внешней оболочки | 7,7*5,3 мм |
Минимальный диаметр изгиба | 50 мм |
Соединительный кабель (в готовых секциях) | 1,5 м, 3*1 мм² + евровилка Schuko |
Экран | сплошной, алюминиевая фольга с дренажным луженым медным проводом |
Внутренняя изоляция | полиолефин |
Наружная изоляция | термоэластопласт TPE, голубой |
Максимальная температура | 65 °C/85 °C во вкл./выкл. состоянии |
Максимальная температура воды при установке внутри трубы | 40 °C |
Минимальная температура воздуха при монтаже | -30 °C |
Токоведущие провода | 0,5 мм², 7 скрученных жил |
Сопротивление оплетки | 18,2 Ом/км |
Класс пылевлагозащиты | IPX7 |
Сертифицирован | EAC, NEMKO, IEC 60800, IEC 60335, IEC 62233, VTT, CE |
Полный ассортимент серии DEVIpipeheat™ 10 (DPH-10)
Код товара | Тип кабеля | Длина, м | Мощность при 10 °C |
98300016 | DEVIpipeheat™ 10 на катушке | 100 (отгрузка только катушкой) | 10 Вт/м |
98300015 | DEVIpipeheat™ 10 на катушке | 300 (отгрузка только катушкой) | 10 Вт/м |
98300017 | DEVIpipeheat™ 10 на катушке | 1000 (отрезной) | 10 Вт/м |
98300071 | DEVIpipeheat™ 10 с вилкой | 2 | 20 Вт |
98300072 | DEVIpipeheat™ 10 с вилкой | 4 | 40 Вт |
98300073 | DEVIpipeheat™ 10 с вилкой | 6 | 60 Вт |
98300074 | DEVIpipeheat™ 10 с вилкой | 8 | 80 Вт |
98300075 | DEVIpipeheat™ 10 с вилкой | 10 | 100 Вт |
98300076 | DEVIpipeheat™ 10 с вилкой | 12 | 120 Вт |
98300077 | DEVIpipeheat™ 10 с вилкой | 14 | 140 Вт |
98300078 | DEVIpipeheat™ 10 с вилкой | 16 | 160 Вт |
98300079 | DEVIpipeheat™ 10 с вилкой | 19 | 190 Вт |
98300080 | DEVIpipeheat™ 10 с вилкой | 22 | 220 Вт |
98300081 | DEVIpipeheat™ 10 с вилкой | 25 | 250 Вт |