Нагревательный кабель DEVIsafe™ 20T 140F1278 (830 Вт, 42 м)

 

Код товара: 140F1278

Длина, м: 42

Мощность при 230 В, Вт: 830

Сопротивление, Ом: 63,4

Технические характеристики

Тип кабеля резистивный двухжильный экранированный
Номинальное напряжение 230 В или 400 В
Удельная мощность 20 Вт/м при 230 В (или 20 Вт/м при 400 В)
Диаметр внешней оболочки 6,9 мм
Минимальный диаметр изгиба 50 мм
Соединительный кабель 2,3 м, DTWC, 2*1,5 мм² (6...87 м) + экран или 2*2,5 мм² (101...205 м) + экран
Цвет подсоединяемых проводов черный - фаза, голубой - нейтраль, экран - «земля»
Экран сплошной, алюминиевая фольга с дренажным луженым медным проводом 0,5 мм²
Внутренняя изоляция сшитый полиэтилен PEX
Наружная изоляция УФ-стабильный поливинилхлорид 105 °C PVC, черный
Максимальная температура 60 °C/90 °C во вкл./выкл. состоянии
Минимальная температура воздуха при монтаже -5 °C
Допуски на сопротивление -5 ... +10 %
Допуски на длину -2 % - 10 см ... +2 % + 10 см
Класс пылевлагозащиты IPX7
Сертифицирован EAC, IEC 800, IEC 60800, DEMKO, SEMKO, Intertek, CE

 

Полный ассортимент серии DEVIsafe™ 20T

DEVIsafe™ 20T, 230 В
Код товара Длина, м Мощность при 230 В, Вт Сопротивление, Ом
140F1273 6 125 430,1
140F1274 12 250 216,5
140F1275 17 335 157,3
140F1276 25 505 105,2
140F1277 33 675 79,2
140F1278 42 830 63,4
140F1279 50 1000 53,0
140F1280 60 1200 44,1
140F1281 68 1370 38,7
140F1199 76 1545 34,2
140F1282 85 1700 31,2
140F1283 101 2040 26,1
140F1284 118 2360 22,4
140F1285 135 2685 19,7
140F1286 152 3025 17,5
140F1287 170 3385 15,6
140F1288 194 3895 13,6
DEVIsafe™ 20T, 400 В
Код товара Длина, м Мощность при 400 В, Вт Сопротивление, Ом
140F1289 21 425 374,8
140F1290 29 585 273,3
140F1291 44 875 183,1
140F1292 58 1165 137,7
140F1293 73 1450 110,2
140F1294 87 1740 92,1
140F1295 104 2085 76,7
140F1296 133 2665 60,1
140F1297 148 2955 54,2
140F1298 176 3530 45,3
140F1299 205 4105 39,0