Нагревательный кабель DEVIsnow™ 30T (DEVIflex DTCE-30) 89846014 (1440 Вт, 50 м)

 

Код товара: 89846014

Длина, м: 50

Мощность при 230 В, Вт: 1440

Сопротивление, Ом: 36,7

Технические характеристики

Тип кабеля резистивный двухжильный экранированный
Номинальное напряжение 230 В
Макс. удельная мощность 30 Вт/м при 230 В
Диаметр внешней оболочки 7,0 мм
Минимальный диаметр изгиба 50 мм
Соединительный кабель 2,3 м (230 В), 2*1,5 мм² (10...145 м) или 2*2,5 мм² (170...215 м) + экран; 10 м (400 В), 2*1,5 мм² (17,5...145 м) или 2*2,5 мм² (170...215 м) + экран 
Экран сплошной, алюминиевая фольга с дренажным луженым медным проводом 0,5 мм²
Внутренняя изоляция фторопласт FEP
Промежуточная изоляция сшитый полиэтилен PEX
Наружная изоляция УФ-стабильный поливинилхлорид 105 °C PVC, черный
Максимальная температура 75 °C/90 °C во вкл./выкл. состоянии
Минимальная температура воздуха при монтаже -5 °C
Усилие на разрыв > 300 H
Допуски на сопротивление -5 ... +10 %
Допуски на длину -2 % - 10 см ... +2 % + 10 см
Класс пылевлагозащиты IPX7
Сертифицирован EAC, IEC 800, IEC 60800, DEMKO, SEMKO, Intertek, CSA, CE

 

Полный ассортимент серии DEVIsnow™ 30T

Код товара Длина, м Мощность при 230 В, Вт Сопротивление, Ом
89846000 10 300 176,3
89846002 14 400 132,3
89846004 20 630 84,0
89846006 27 830 63,7
89846008 34 1020 51,9
89846010 40 1250 42,3
89846012 45 1350 39,2
89846014 50 1440 36,7
89846016 55 1700 31,1
89846018 63 1860 28,4
89846020 70 2060 25,7
89846022 78 2340 22,3
89846024 85 2420 21,9
89846026 95 2930 18,1
89846028 110 3290 16,1
89846030 125 3680 14,4
89846032 140 4110 12,9
89846050 17,5 520 307,7
89846053 35,0 1090 146,8
89846056 70,0 2160 74,1
89846060 110,0 3225 49,6
89846062 145,0 4295 37,3
89846063 170,0 4955 32,3
89846065 190,0 5770 27,7
89846067 215,0 6470 24,7