Нагревательный мат DEVIcomfort™ 150T (DTIR-150) 83030580 (1050 Вт, 0,5x14,0 м)

 

Код товара: 83030580

Размер, м (ширина*длина): 0,5*14,0

Площадь обогрева, м²: 7

Мощность при 230 В, Вт: 1050

Сопротивление, Ом: 50

Технические характеристики

Тип кабеля двухжильный экранированный
Номинальное напряжение 230 В
Удельная мощность

137 Вт/² при 220 В

150 Вт/² при 230 В

Толщина мата не более 4 мм
Минимальный диаметр изгиба 50 мм
Ширина зоны обогрева 50 см
Соединительный кабель 2,3 м, DTWB, 2*1,0 мм² + экран
Экран фольга алюминиевая+медный проводник, 1*0,15 мм²
Внутренняя изоляция фторопласт FEP
Наружная изоляция поливинилхлорид PVC
Максимально допустимая температура 85 °C/90 °C во вкл./выкл. состоянии
Допуски на сопротивление -5 ... +10 %
Сертифицирован EAC, IEC 60335-2-96, Intertek, CE, CSA, DEMKO, SEMKO

Полный ассортимент серии DEVIcomfort™ 150T

Код товара Размер, м (ширина*длина) Площадь обогрева, м² Мощность при 230 В, Вт Сопротивление, Ом
83030560 0,5*1,0 0,5 75 705
83030562 0,5*2,0 1 150 353
140F1744 0,5*3,0 1,5 225 235
83030566 0,5*4,0 2 300 176
140F1745 0,5*5,0 2,5 375 141
83030570 0,5*6,0 3 450 118
83030572 0,5*7,0 3,5 525 101
83030574 0,5*8,0 4 600 88
83030576 0,5*10,0 5 750 71
83030578 0,5*12,0 6 900 59
83030580 0,5*14,0 7 1050 50
83030582 0,5*16,0 8 1200 44
83030584 0,5*18,0 9 1350 39
83030586 0,5*20,0 10 1500 35
83030588 0,5*24,0 12 1800 29