Нагревательный мат DEVIdry™ 19911110
Код товара: 19911110
Наименование: DEVIdry™ X25, кабель-удлинитель, 25 см
Технические характеристики
Тип кабеля | одножильный экранированный |
Рабочее напряжение | 220...240 В |
Удельная мощность | 100 Вт/м² при 230 В |
Толщина мата не более | 8 мм |
Изоляция | двойная |
Термическое сопротивление | 0,125 м²К/Вт |
Звукоизоляция | -17 дБ |
Сертифицирован | EAC, IEC 60335-2-106 |
Полный ассортимент серии DEVIdry™
Код товара | Наименование | Площадь обогрева, м² | Размер, м (ширина*длина) | Мощность/ток (230 В), Вт/А | Сопротивление, Ом |
89300020 | DEVIdry™ 100, 1 м², нагревательный мат | 0,4 | 1,0*1,0 | 40/0,17 | 1325 |
89300022 | DEVIdry™ 100, 2 м², нагревательный мат | 1,4 | 1,0*2,0 | 140/0,61 | 380 |
89300024 | DEVIdry™ 100, 3 м², нагревательный мат | 2,4 | 1,0*3,0 | 240/1,04 | 220 |
89300026 | DEVIdry™ 100, 4 м², нагревательный мат | 3,4 | 1,0*4,0 | 340/1,48 | 155 |
89300028 | DEVIdry™ 100, 5 м², нагревательный мат | 4,4 | 1,0*5,0 | 440/1,91 | 120 |
89300030 | DEVIdry™ FM1, мат-заполнитель, 1 м² | 1,0*1,0 | |||
89300031 | DEVIdry™ FM2, мат-заполнитель, 2 м² | 1,0*2,0 | |||
89300032 | DEVIdry™ FM4, мат-заполнитель, 4 м² | 1,0*4,0 | |||
19911006 | DEVIdry™ Pro Kit, комплект: DEVIreg™ Touch + кабель 3 м, 10 А + ключ разъемов + алюминиевая липкая лента | ||||
19911009 | DEVIdry™ Supply Cord, кабель для подключения регулятора к мату, 3 м, 10 А | ||||
19911110 | DEVIdry™ X25, кабель-удлинитель, 25 см | ||||
19911111 | DEVIdry™ X100, кабель-удлинитель, 100 см | ||||
19911112 | DEVIdry™ X200, кабель-удлинитель, 200 см |