Нагревательный мат DEVIdry 100 40Вт 1x1 м 0,4 м², артикул 89300020

 

Код товара: 89300020

Наименование: DEVIdry™ 100, 1 м², нагревательный мат

Площадь обогрева, м²: 0,4

Размер, м (ширина*длина): 1,0*1,0

Мощность/ток (230 В), Вт/А: 40/0,17

Сопротивление, Ом: 1325

Технические характеристики

Тип кабеля одножильный экранированный
Рабочее напряжение 220...240 В
Удельная мощность 100 Вт/м² при 230 В
Толщина мата не более 8 мм
Изоляция двойная
Термическое сопротивление 0,125 м²К/Вт
Звукоизоляция -17 дБ
Сертифицирован EAC, IEC 60335-2-106

 

Полный ассортимент серии DEVIdry™

Код товара Наименование Площадь обогрева, м² Размер, м (ширина*длина) Мощность/ток (230 В), Вт/А Сопротивление, Ом
89300020 DEVIdry™ 100, 1 м², нагревательный мат 0,4 1,0*1,0 40/0,17 1325
89300022 DEVIdry™ 100, 2 м², нагревательный мат 1,4 1,0*2,0 140/0,61 380
89300024 DEVIdry™ 100, 3 м², нагревательный мат 2,4 1,0*3,0 240/1,04 220
89300026 DEVIdry™ 100, 4 м², нагревательный мат 3,4 1,0*4,0 340/1,48 155
89300028 DEVIdry™ 100, 5 м², нагревательный мат 4,4 1,0*5,0 440/1,91 120
89300030 DEVIdry™ FM1, мат-заполнитель, 1 м²   1,0*1,0    
89300031 DEVIdry™ FM2, мат-заполнитель, 2 м²   1,0*2,0    
89300032 DEVIdry™ FM4, мат-заполнитель, 4 м²   1,0*4,0    
19911006 DEVIdry™ Pro Kit, комплект: DEVIreg™ Touch + кабель 3 м, 10 А + ключ разъемов + алюминиевая липкая лента
19911009 DEVIdry™ Supply Cord, кабель для подключения регулятора к мату, 3 м, 10 А
19911110 DEVIdry™ X25, кабель-удлинитель, 25 см
19911111 DEVIdry™ X100, кабель-удлинитель, 100 см
19911112 DEVIdry™ X200, кабель-удлинитель, 200 см