Нагревательный мат DEVIheat™ 150S (DEVImat™ DSVF-150) 140F0328 (75 Вт, 0,5x1,0 м)

 

Код товара: 140F0328

Размер, м (ширина*длина): 0,5*1,0

Площадь обогрева, м²: 0,5

Мощность при 230 В, Вт: 75

Сопротивление, Ом: 705

Технические характеристики

Тип кабеля одножильный экранированный
Номинальное напряжение 230 В
Удельная мощность

137 Вт/² при 220 В

150 Вт/² при 220 В

Толщина мата не более 3 мм
Минимальный диаметр изгиба 50 мм
Ширина зоны обогрева 50 см
Соединительный кабель 2*4 м, DSWB, 1*1,0 мм² + экран
Экран медный проволочный, 10*0,15 мм
Внутренняя изоляция фторопласт FEP
Наружная изоляция фторопласт PVDF
Максимально допустимая температура 110 °C/120 °C во вкл./выкл. состоянии
Допуски на сопротивление -5 ... +10 %
Сертифицирован EAC, IEC 60335-2-96, Intertek, CE, VDE

 

Полный ассортимент серии DEVIheat™ 150S

Код товара Размер, м (ширина*длина) Площадь обогрева, м² Мощность при 230 В, Вт Сопротивление, Ом
140F0328 0,5*1,0 0,5 75 705
140F0329 0,5*2,0 1 150 353
140F0330 0,5*3,0 1,5 225 235
140F0331 0,5*4,0 2 300 176
140F0332 0,5*5,0 2,5 375 141
140F0333 0,5*6,0 3 450 118
140F0334 0,5*7,0 3,5 525 101
140F0335 0,5*8,0 4 600 88
140F0336 0,5*10,0 5 750 71
140F0338 0,5*12,0 6 900 59
140F0339 0,5*14,0 7 1050 50
140F0340 0,5*16,0 8 1200 44
140F0337 0,5*18,0 9 1350 39
140F0341 0,5*20,0 10 1500 35