Нагревательный мат DEVIheat™ 150S (DEVImat™ DSVF-150) 140F0329 (150 Вт, 0,5x2,0 м)
Код товара: 140F0329
Размер, м (ширина*длина): 0,5*2,0
Площадь обогрева, м²: 1
Мощность при 230 В, Вт: 150
Сопротивление, Ом: 353
Технические характеристики
Тип кабеля | одножильный экранированный |
Номинальное напряжение | 230 В |
Удельная мощность |
137 Вт/² при 220 В 150 Вт/² при 220 В |
Толщина мата | не более 3 мм |
Минимальный диаметр изгиба | 50 мм |
Ширина зоны обогрева | 50 см |
Соединительный кабель | 2*4 м, DSWB, 1*1,0 мм² + экран |
Экран | медный проволочный, 10*⌀0,15 мм |
Внутренняя изоляция | фторопласт FEP |
Наружная изоляция | фторопласт PVDF |
Максимально допустимая температура | 110 °C/120 °C во вкл./выкл. состоянии |
Допуски на сопротивление | -5 ... +10 % |
Сертифицирован | EAC, IEC 60335-2-96, Intertek, CE, VDE |
Полный ассортимент серии DEVIheat™ 150S
Код товара | Размер, м (ширина*длина) | Площадь обогрева, м² | Мощность при 230 В, Вт | Сопротивление, Ом |
140F0328 | 0,5*1,0 | 0,5 | 75 | 705 |
140F0329 | 0,5*2,0 | 1 | 150 | 353 |
140F0330 | 0,5*3,0 | 1,5 | 225 | 235 |
140F0331 | 0,5*4,0 | 2 | 300 | 176 |
140F0332 | 0,5*5,0 | 2,5 | 375 | 141 |
140F0333 | 0,5*6,0 | 3 | 450 | 118 |
140F0334 | 0,5*7,0 | 3,5 | 525 | 101 |
140F0335 | 0,5*8,0 | 4 | 600 | 88 |
140F0336 | 0,5*10,0 | 5 | 750 | 71 |
140F0338 | 0,5*12,0 | 6 | 900 | 59 |
140F0339 | 0,5*14,0 | 7 | 1050 | 50 |
140F0340 | 0,5*16,0 | 8 | 1200 | 44 |
140F0337 | 0,5*18,0 | 9 | 1350 | 39 |
140F0341 | 0,5*20,0 | 10 | 1500 | 35 |