Нагревательный мат DEVImat 150T (DEVImat DTIF-150) 140F0447 (300 Вт, 0,5x4,0 м)
Код товара: 140F0447
Размер, м (ширина*длина): 0,5*4,0
Площадь обогрева, м²: 2
Мощность при 230 В, Вт: 300
Сопротивление, Ом: 176
Технические характеристики
Тип кабеля | двухжильный экранированный |
Номинальное напряжение | 230 В |
Удельная мощность |
137 Вт/² при 220 В 150 Вт/² при 220 В |
Толщина мата | не более 3,5 мм |
Минимальный диаметр изгиба | 50 мм |
Ширина зоны обогрева | 50 см |
Соединительный кабель | 4 м, DTWB, 2*1,0 мм² + экран |
Экран | фольга алюминиевая + медный проводник, 1*0,5 мм² |
Внутренняя изоляция | фторопласт FEP |
Наружная изоляция | фторопласт PVDF |
Максимально допустимая температура | 115 °C/120 °C во вкл./выкл. состоянии |
Допуски на сопротивление | -5 ... +10 % |
Сертифицирован | EAC, IEC 60335-2-96, Intertek, DEMKO, SEMKO |
Полный ассортимент серии DEVImat™ 150T
Код товара | Размер, м (ширина*длина) | Площадь обогрева, м² | Мощность при 230 В, Вт | Сопротивление, Ом |
140F0444 | 0,5*1,0 | 0,5 | 75 | 705 |
140F0445 | 0,5*2,0 | 1 | 150 | 353 |
140F0446 | 0,5*3,0 | 1,5 | 225 | 235 |
140F0447 | 0,5*4,0 | 2 | 300 | 176 |
140F0448 | 0,5*5,0 | 2,5 | 375 | 141 |
140F0449 | 0,5*6,0 | 3 | 450 | 118 |
140F0450 | 0,5*7,0 | 3,5 | 525 | 101 |
140F0451 | 0,5*8,0 | 4 | 600 | 88 |
140F0452 | 0,5*10,0 | 5 | 750 | 71 |
140F0453 | 0,5*12,0 | 6 | 900 | 59 |
140F0454 | 0,5*14,0 | 7 | 1050 | 50 |
140F0455 | 0,5*16,0 | 8 | 1200 | 44 |
140F0456 | 0,5*18,0 | 9 | 1350 | 39 |
140F0457 | 0,5*20,0 | 10 | 1500 | 35 |
140F0458 | 0,5*24,0 | 12 | 1800 | 29 |