Нагревательный мат DEVImat 150T (DEVImat DTIF-150) 140F0455 (1200 Вт, 0,5x16,0 м)

 

Код товара: 140F0455

Размер, м (ширина*длина): 0,5*16,0

Площадь обогрева, м²: 8

Мощность при 230 В, Вт: 1200

Сопротивление, Ом: 44

Технические характеристики

Тип кабеля двухжильный экранированный
Номинальное напряжение 230 В
Удельная мощность

137 Вт/² при 220 В

150 Вт/² при 220 В

Толщина мата не более 3,5 мм
Минимальный диаметр изгиба 50 мм
Ширина зоны обогрева 50 см
Соединительный кабель 4 м, DTWB, 2*1,0 мм² + экран
Экран фольга алюминиевая + медный проводник, 1*0,5 мм²
Внутренняя изоляция фторопласт FEP
Наружная изоляция фторопласт PVDF
Максимально допустимая температура 115 °C/120 °C во вкл./выкл. состоянии
Допуски на сопротивление -5 ... +10 %
Сертифицирован EAC, IEC 60335-2-96, Intertek, DEMKO, SEMKO

Полный ассортимент серии DEVImat™ 150T

Код товара Размер, м (ширина*длина) Площадь обогрева, м² Мощность при 230 В, Вт Сопротивление, Ом
140F0444 0,5*1,0 0,5 75 705
140F0445 0,5*2,0 1 150 353
140F0446 0,5*3,0 1,5 225 235
140F0447 0,5*4,0 2 300 176
140F0448 0,5*5,0 2,5 375 141
140F0449 0,5*6,0 3 450 118
140F0450 0,5*7,0 3,5 525 101
140F0451 0,5*8,0 4 600 88
140F0452 0,5*10,0 5 750 71
140F0453 0,5*12,0 6 900 59
140F0454 0,5*14,0 7 1050 50
140F0455 0,5*16,0 8 1200 44
140F0456 0,5*18,0 9 1350 39
140F0457 0,5*20,0 10 1500 35
140F0458 0,5*24,0 12 1800 29