Нагревательный мат DEVImat™ 200T 140F1738 (1565 Вт, 0,5x15,6 м)

 

Код товара: 140F1738

Размер, м (ширина*длина): 0,5*15,6

Площадь обогрева, м²: 7,8

Мощность при 230 В, Вт: 1565

Сопротивление, Ом: 34

Технические характеристики

Тип кабеля двухжильный экранированный
Номинальное напряжение 230 В
Удельная мощность

183 Вт/² при 220 В

200 Вт/² при 230 В

Толщина мата не более 3,5 мм
Минимальный диаметр изгиба 50 мм
Ширина зоны обогрева 50 см
Соединительный кабель 4 м, DTWB, 2*1,0 мм² + экран
Экран фольга алюминиевая + медный проводник, 1*0,5 мм²
Внутренняя изоляция фторопласт FEP
Наружная изоляция фторопласт PVDF
Максимально допустимая температура 115 °C/120 °C во вкл./выкл. состоянии
Допуски на сопротивление -5 ... +10 %
Сертифицирован EAC, IEC 60335-2-96, Intertek, DEMKO, SEMKO

 

Полный ассортимент серии DEVImat™ 200T

Код товара Размер, м (ширина*длина) Площадь обогрева, м² Мощность при 230 В, Вт Сопротивление, Ом
140F1735 0,5*0,9 0,5 87 608
83020736 0,5*2,1 1,1 215 246
83020737 0,5*2,9 1,5 285 186
83020738 0,5*4,2 2,1 430 123
83020739 0,5*5,0 2,5 500 106
83020740 0,5*6,2 3,1 605 87
140F1736 0,5*6,9 3,5 695 76
83020742 0,5*8,6 4,3 845 63
83020743 0,5*9,9 5,0 990 53
83020744 0,5*12,2 6,1 1210 44
140F1737 0,5*14,0 7,0 1385 38
140F1738 0,5*15,6 7,8 1565 34
140F1739 0,5*17,6 8,8 1715 31
83020748 0,5*21,0 10,5 2070 26