Нагревательный мат DEVImat™ 200T 83020737 (285 Вт, 0,5x2,9 м)
Код товара: 83020737
Размер, м (ширина*длина): 0,5*2,9
Площадь обогрева, м²: 1,5
Мощность при 230 В, Вт: 285
Сопротивление, Ом: 186
Технические характеристики
Тип кабеля | двухжильный экранированный |
Номинальное напряжение | 230 В |
Удельная мощность |
183 Вт/² при 220 В 200 Вт/² при 230 В |
Толщина мата | не более 3,5 мм |
Минимальный диаметр изгиба | 50 мм |
Ширина зоны обогрева | 50 см |
Соединительный кабель | 4 м, DTWB, 2*1,0 мм² + экран |
Экран | фольга алюминиевая + медный проводник, 1*0,5 мм² |
Внутренняя изоляция | фторопласт FEP |
Наружная изоляция | фторопласт PVDF |
Максимально допустимая температура | 115 °C/120 °C во вкл./выкл. состоянии |
Допуски на сопротивление | -5 ... +10 % |
Сертифицирован | EAC, IEC 60335-2-96, Intertek, DEMKO, SEMKO |
Полный ассортимент серии DEVImat™ 200T
Код товара | Размер, м (ширина*длина) | Площадь обогрева, м² | Мощность при 230 В, Вт | Сопротивление, Ом |
140F1735 | 0,5*0,9 | 0,5 | 87 | 608 |
83020736 | 0,5*2,1 | 1,1 | 215 | 246 |
83020737 | 0,5*2,9 | 1,5 | 285 | 186 |
83020738 | 0,5*4,2 | 2,1 | 430 | 123 |
83020739 | 0,5*5,0 | 2,5 | 500 | 106 |
83020740 | 0,5*6,2 | 3,1 | 605 | 87 |
140F1736 | 0,5*6,9 | 3,5 | 695 | 76 |
83020742 | 0,5*8,6 | 4,3 | 845 | 63 |
83020743 | 0,5*9,9 | 5,0 | 990 | 53 |
83020744 | 0,5*12,2 | 6,1 | 1210 | 44 |
140F1737 | 0,5*14,0 | 7,0 | 1385 | 38 |
140F1738 | 0,5*15,6 | 7,8 | 1565 | 34 |
140F1739 | 0,5*17,6 | 8,8 | 1715 | 31 |
83020748 | 0,5*21,0 | 10,5 | 2070 | 26 |