Программируемый терморегулятор Danfoss ECtemp™ Next Plus

Danfoss ECtemp™ Next Plus — универсальный программируемый терморегулятор со встроенным датчиком температуры воздуха и датчиком температуры пола на проводе, предназначенный для управления системами комфортного подогрева пола или системами полного отопления помещений. Терморегулятор может быть использован для управления другими системами электроотопления или системами отопления с электрическими блоками контроля.
Терморегулятор имеет встроенную систему контроля исправности датчика температуры пола.
Применяется только для стационарной установки внутри помещений.
Технические характеристики
Рабочее напряжение | 85-250 В, 50/60 Гц |
Потребление энергии в режиме ожидания | макс. 2 Вт |
Реле: активная нагрузка | макс. 16 А/3680 Вт при 230 В |
Реле: индуктивная нагрузка | макс. 3 А/690 ВА при 230 В |
Датчик температуры пола | NTC; 15 кОм при 25 °C, 3 м |
Тип управления | ШИМ (широтно-импульсная модуляция) |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды | -10 ... 60 °C |
Предельная температура пола | макс. 15 ... 35 °C (45 °C); мин. 5 ... 9 °C |
Температурный диапазон | 5 ... 35 °C (помещение) или 5 ... 45 °C (пол) |
Защита от замерзания | 5 °C (5 ... 9 °C) |
Максимальное сечение подключаемого кабеля | 1*4 мм² или 2*2,5 мм |
Размеры | 86*86*40 мм (заглубление в стену 24 мм) |
Класс защиты | IP 30 |
Класс электрооборудования | II |
Сертифицирован | EAC, IEC 60800, Intertek, CE |
Ассортимент Danfoss ECtemp™ Next Plus
Код товара | Тип | Тип датчика |
088L0121 | Danfoss ECtemp™ Next Plus | NTC; 15 кОм при 25 °C |
Похожие товары