Терморегулятор Danfoss ECtemp™ Next Plus 088L0121

 

Код товара: 088L0121

Тип: Danfoss ECtemp™ Next Plus

Тип датчика: NTC; 15 кОм при 25 °C

Технические характеристики

Рабочее напряжение 85-250 В, 50/60 Гц
Потребление энергии в режиме ожидания макс. 2 Вт
Реле: активная нагрузка макс. 16 А/3680 Вт при 230 В
Реле: индуктивная нагрузка макс. 3 А/690 ВА при 230 В
Датчик температуры пола NTC; 15 кОм при 25 °C, 3 м
Тип управления ШИМ (широтно-импульсная модуляция)
Рабочий диапазон температуры окружающей среды -10 ... 60 °C
Предельная температура пола макс. 15 ... 35 °C (45 °C); мин. 5 ... 9 °C
Температурный диапазон 5 ... 35 °C (помещение) или 5 ... 45 °C (пол)
Защита от замерзания °C (5 ... 9 °C)
Максимальное сечение подключаемого кабеля 1*4 мм² или 2*2,5 мм 
Размеры 86*86*40 мм (заглубление в стену 24 мм) 
Класс защиты IP 30
Класс электрооборудования II
Сертифицирован EAC, IEC 60800, Intertek, CE