Терморегулятор DEVIreg™ 130 140F1010

 

Код товара: 140F1010

Тип: DEVIreg™ 130

Температурный диапазон: 5 ... 45 °C

Тип датчика: датчик пола, 3 м, NTC 15 кОм при 25 °C

Технические характеристики

Рабочее напряжение 220-240 В, 50/60 Гц
Потребление энергии в режиме ожидания макс. 5 Вт
Реле: активная нагрузка макс. 16 А/3680 Вт при 230 В
Реле: индуктивная нагрузка макс. 1 А
Рабочий диапазон температуры окружающей среды -10 ... 30 °C
Защита от замерзания °C
Гистерезис 0,2 °C
Индикатор светодиод зеленый/красный
Максимальное сечение подключаемого кабеля 1*4 мм² или 2*2,5 мм 
Размеры 82*82*36 мм 
Класс защиты IP 30
Класс электрооборудования II
Сертифицирован EAC, DEMKO, SEMKO, EN/IEC 60730, CE

 

Полный ассортимент серии DEVIreg™ 130/132

Код товара Тип Температурный диапазон Тип датчика
140F1011 DEVIreg™ 132 5 ... 35 °C, ограничение t° пола 20 ... 50 °C встроенный датчик воздуха + датчик пола, 3 м, NTC 15 кОм при 25 °C