Терморегулятор DEVIreg™ 330 140F1073
Код товара: 140F1073
Тип: DEVIreg™ 330
Температурный диапазон: 60 ... 160 °C
Тип датчика: датчик на проводе силиконовый 2,5 м, NTC 16,7 кОм при 100 °C
«Ночное понижение»: -
Гистерезис: ±0,4 °C
Технические характеристики
Рабочее напряжение | 220-240 В, 50/60 Гц |
Потребление энергии в режиме ожидания | макс. 0,25 Вт |
Реле: активная нагрузка | макс. 16 А(конт. 1), 10А (конт. 5)/3680 Вт при 230 В |
Реле: индуктивная нагрузка | макс. 1 А |
Индикатор | светодиод зеленый/красный |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды | -10 ... 50 °C |
Максимальное сечение подключаемого кабеля | 1*4 мм² или 2*2,5 мм² |
Размеры | 85*36*58 мм |
Класс защиты | IP 20 |
Класс электрооборудования | II |
Сертифицирован | EAC, NEMKO, DEMKO, SEMKO, EN/IEC 60730, CE |
Полный ассортимент серии DEVIreg™ 330
Код товара | Тип | Температурный диапазон | Тип датчика | «Ночное понижение» | Гистерезис |
140F1070 | DEVIreg™ 330 | -10 ... 10 °C | датчик на проводе 3 м, NTC 15 кОм при 25 °C | - | ±0,2 °C |
140F1072 | DEVIreg™ 330 | 5 ... 45 °C | датчик на проводе 3 м, NTC 15 кОм при 25 °C | 5 °C | ±0,2 °C |