Терморегулятор DEVIreg™ 527 140F1041

 

Код товара: 140F1041

Тип: DEVIreg™ 527

Диапазон регулирования мощности: 0…100 %, цикл 30 минут

Тип датчика: без датчика

Технические характеристики

Рабочее напряжение 220–240 В ~ 50 Гц
Потребление энергии в режиме ожидания макс. 0,25 Вт
Реле: активная нагрузка макс. 15 А/3450 Вт при 230 В
Реле: индуктивная нагрузка макс. 1 А, cosφ = 0,3
Рабочий диапазон температуры окружающей среды –10 … 30 °С
Индикатор светодиод зеленый/красный
Максимальное сечение подключаемого кабеля 1 × 4 мм² или 2 × 2,5 мм²
Размеры 85 × 85 × 36 мм (заглубление в стену 26 мм)
Класс защиты IP 31
Класс электрооборудования II
Сертифицирован EAC, EN/IEC 60730, ГН, ГОСТ Р, DEMKO, CE