Электронные терморегуляторы DEVIreg™ 528/530/531/532

Электронные терморегуляторы применяются для систем комфортного подогрева поверхности или для систем полного отопления помещений.
Конструкция корпуса предполагает установку на стену в монтажную коробку. Двухполярный выключатель питания.
Серия представлена четырьмя моделями:
- DEVlreg™ 528 для систем комфортного подогрева пола с датчиком температуры пола на проводе; активная нагрузка 10А;
- DEVlreg™ 530 для систем комфортного подогрева пола с датчиком температуры пола на проводе; активная нагрузка 16А;
- DEVlreg™ 531 для систем полного отопления со встроенным датчиком температуры воздуха; активная нагрузка 16А;
- DEVlreg™ 532 для систем полного отопления со встроенным датчиком температуры воздуха и датчиком ограничения температуры пола/стяжки на проводе; активная нагрузка 16А.
Все терморегуляторы имеют контроль исправности датчика температуры на проводе, индикация - мигающий зеленый светодиод, при этом напряжение на нагрузку не подается.
Технические характеристики
Рабочее напряжение | 220-240 В, 50/60 Гц |
Потребление энергии в режиме ожидания | макс. 0,25 Вт |
Реле: активная нагрузка DEVIreg™ 528 DEVIreg™ 530/531/532 |
макс. 10 А/2300 Вт при 230 В макс. 15 А/3450 Вт при 230 В |
Реле: индуктивная нагрузка | макс. 1 А |
Переключатель нагрузки | NO, двухконтактное реле |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды | -10 ... 30 °C |
Гистерезис | 0,4 °C |
Индикатор | светодиод зеленый/красный |
Максимальное сечение подключаемого кабеля | 1*4 мм² или 2*2,5 мм² |
Тип рамки | ELKO |
Размеры | 85*85*36 мм (заглубление в стену 26 мм) |
Класс защиты | IP 31 |
Класс электрооборудования | II |
Сертифицирован | EAC, DEMKO, SEMKO, EN/IEC 60730, CE |
Ассортимент DEVIreg™ 528/530/531/532
Код товара | Тип | Температурный диапазон | Тип датчика |
140F1043 | DEVIreg™ 528 | 5 ... 45 °C | датчик пола 3 м, NTC 15 кОм при 25 °C |
140F1030 | DEVIreg™ 530 | 5 ... 45 °C | датчик пола 3 м, NTC 15 кОм при 25 °C |
140F1034 | DEVIreg™ 531 | 5 ... 45 °C | встроенный датчик воздуха |
140F1037 | DEVIreg™ 532 | 5 ... 35 °C, ограничение температуры пола 20 ... 50 °C | встроенный датчик воздуха + датчик пола 3 м, NTC 15 кОм при 25 °C |
Похожие товары: