Терморегулятор DEVIreg™ 532 140F1037

 

Код товара: 140F1037

Тип: DEVIreg™ 532

Температурный диапазон: 5 ... 35 °C, ограничение температуры пола 20 ... 50 °C

Тип датчика: встроенный датчик воздуха + датчик пола 3 м, NTC 15 кОм при 25 °C

Технические характеристики

Рабочее напряжение 220-240 В, 50/60 Гц
Потребление энергии в режиме ожидания макс. 0,25 Вт
Реле: активная нагрузка DEVIreg™ 528
                                      DEVIreg™ 530/531/532
макс. 10 А/2300 Вт при 230 В
макс. 15 А/3450 Вт при 230 В
Реле: индуктивная нагрузка макс. 1 А
Переключатель нагрузки NO, двухконтактное реле
Рабочий диапазон температуры окружающей среды -10 ... 30 °C
Гистерезис 0,4 °C
Индикатор светодиод зеленый/красный
Максимальное сечение подключаемого кабеля 1*4 мм² или 2*2,5 мм²
Тип рамки ELKO
Размеры 85*85*36 мм (заглубление в стену 26 мм)
Класс защиты IP 31
Класс электрооборудования II
Сертифицирован EAC, DEMKO, SEMKO, EN/IEC 60730, CE

 

Полный ассортимент серии DEVIreg™ 528/530/531/532

Код товара Тип Температурный диапазон Тип датчика
140F1043 DEVIreg™ 528 5 ... 45 °C датчик пола 3 м, NTC 15 кОм при 25 °C
140F1030 DEVIreg™ 530 5 ... 45 °C датчик пола 3 м, NTC 15 кОм при 25 °C
140F1034 DEVIreg™ 531 5 ... 45 °C встроенный датчик воздуха