Терморегулятор DEVIreg™ 528 140F1043
Код товара: 140F1043
Тип: DEVIreg™ 528
Температурный диапазон: 5 ... 45 °C
Тип датчика: датчик пола 3 м, NTC 15 кОм при 25 °C
Технические характеристики
Рабочее напряжение | 220-240 В, 50/60 Гц |
Потребление энергии в режиме ожидания | макс. 0,25 Вт |
Реле: активная нагрузка DEVIreg™ 528 DEVIreg™ 530/531/532 |
макс. 10 А/2300 Вт при 230 В макс. 15 А/3450 Вт при 230 В |
Реле: индуктивная нагрузка | макс. 1 А |
Переключатель нагрузки | NO, двухконтактное реле |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды | -10 ... 30 °C |
Гистерезис | 0,4 °C |
Индикатор | светодиод зеленый/красный |
Максимальное сечение подключаемого кабеля | 1*4 мм² или 2*2,5 мм² |
Тип рамки | ELKO |
Размеры | 85*85*36 мм (заглубление в стену 26 мм) |
Класс защиты | IP 31 |
Класс электрооборудования | II |
Сертифицирован | EAC, DEMKO, SEMKO, EN/IEC 60730, CE |
Полный ассортимент серии DEVIreg™ 528/530/531/532
Код товара | Тип | Температурный диапазон | Тип датчика |
140F1030 | DEVIreg™ 530 | 5 ... 45 °C | датчик пола 3 м, NTC 15 кОм при 25 °C |
140F1034 | DEVIreg™ 531 | 5 ... 45 °C | встроенный датчик воздуха |
140F1037 | DEVIreg™ 532 | 5 ... 35 °C, ограничение температуры пола 20 ... 50 °C | встроенный датчик воздуха + датчик пола 3 м, NTC 15 кОм при 25 °C |