Терморегулятор DEVIreg™ 850 140F1084
Код товара: 140F1084
Тип: DEVIreg™ 850 IV с источником питания 24 В = 2,5 А
Мощность: 3 Вт
Размеры:
85*105*53 мм
85*73*53 мм
Класс защиты: IP 20
Рабочий диапазон температуры окр. среды: -10 ... 40 °C
Технические характеристики
Рабочее напряжение: источник питания DEVIreg™ 850 IV |
180-250 В, 50/60 Гц 24 В = |
Реле: активная нагрузка | контакты 1-2: 2 А; 4-5, 7-8: 15 А |
Реле: индуктивная нагрузка | макс. 1 А, 230 В |
Дисплей | 2 строки по 16 символов, с подсветкой |
Тип датчика влажности/температуры | цифровой, с подогревом; кабель подключения 4*1 мм², 15 м |
Класс защиты | IP 20 |
Класс электрооборудования | II |
Язык | русский/английский |
Сертифицирован | EAC, DEMKO, SEMKO, Intertek, EN/IEC 60730 |
Полный ассортимент серии DEVIreg™ 850
Код товара | Тип | Мощность | Размеры | Класс защиты | Рабочий диапазон температуры окр. среды |
140F1088 | Датчик для грунта | 13 Вт |
⌀ 93*98 мм |
IP 67 | -30 ... 70 °C |
140F1086 | Датчик для кровли | 8 Вт |
15*24*216 мм |
IP 67 | -50 ... 70 °C |
140F1089 | Источник питания 24В = | 60 Вт |
85*73*53 мм |
IP 20 | -10 ... 40 °C |