Датчик грунта для DEVIreg™ 850

 

Код товара: 140F1088

Тип: Датчик для грунта

Мощность: 13 Вт

Размеры: ⌀ 93*98 мм

Класс защиты: IP 67

Рабочий диапазон температуры окр. среды: -30 ... 70 °C

Технические характеристики

Рабочее напряжение: источник питания

                                  DEVIreg™ 850 IV

180-250 В, 50/60 Гц

24 В =

Реле: активная нагрузка контакты 1-2: 2 А; 4-5, 7-8: 15 А
Реле: индуктивная нагрузка макс. 1 А, 230 В
Дисплей 2 строки по 16 символов, с подсветкой
Тип датчика влажности/температуры цифровой, с подогревом; кабель подключения 4*1 мм², 15 м
Класс защиты IP 20
Класс электрооборудования II
Язык русский/английский
Сертифицирован EAC, DEMKO, SEMKO, Intertek, EN/IEC 60730

 

Полный ассортимент серии DEVIreg™ 850

Код товара Тип Мощность Размеры Класс защиты Рабочий диапазон температуры окр. среды
140F1084 DEVIreg™ 850 IV с источником питания 24 В = 2,5 А 3 Вт

85*105*53 мм

85*73*53 мм

IP 20 -10 ... 40 °C
140F1086 Датчик для кровли 8 Вт

15*24*216 мм

IP 67 -50 ... 70 °C
140F1089 Источник питания 24В = 60 Вт

85*73*53 мм

IP 20 -10 ... 40 °C