Программируемый терморегулятор DEVIreg™ Opti

Выключатель DEVIreg Opti

 

Новый электронный программируемый терморегулятор для теплого пола DEVIreg™ Opti — прекрасное сочетание изысканного дизайна и точности регулировки.

  • Эргономичный и современный дизайн терморегулятора эффектно дополняет любой интерьер
  • Раздельная компоновка электронной и электрической части упрощает монтаж
  • Интеллектуальный таймер переключения комфортного и экономичного периодов гарантирует снижение энергопотребления
  • Три режима управления кабельной системой обогрева:

— по датчику температуры пола (система «теплый пол)

— по датчику температуры воздуха (система «отопление»)

— комбинированный режим с двумя датчиками (система «отопление, с ограничением температуры пола»)

  • Режим защиты от замерзания (поддержание минимальной температуры)
  • Функция «В отъезде» (контролируемое понижение температуры до заданного уровня)
  • Функция определения открытого окна (кратковременное отключение теплого пола при мгновенном понижении температуры воздуха)
  • Блокировка экрана
  • Встроенные часы и календарь
  • Гарантия 2 года.

 

 

Новый терморегулятор DEVIreg™ Opti

 

Технические характеристики

Рабочее напряжение 220-240 В, 50/60 Гц
Потребление энергии в режиме ожидания макс. 0,5 Вт
Реле: активная нагрузка макс. 13 А/2990 Вт при 230 В
Реле: индуктивная нагрузка макс. 1 А
Датчик температуры пола NTC; 15 кОм при 25 °C, 3 м
Тип управления ШИМ (широтно-импульсная модуляция)
Рабочий диапазон температуры окружающей среды 0 ... 35 °C
Предельная температура пола

макс. 15 ... 35 °C (при удален. перемычке до 45 °C);

мин. 5... 9 °C

Температурный диапазон 5 ... 35 °C (помещение) или 5 ... 45 °C (пол)
Защита от замерзания °C (5 ... 9 °C)
Максимальное сечение подключаемого кабеля 1*4 мм² или 2*2,5 мм 
Размеры 85*85*44 мм (заглубление в стену 24 мм) 
Класс защиты IP 21
Класс электрооборудования II
Сертифицирован EAC, EN/IEC 60730, Intertek, CE

 

Ассортимент DEVIreg™ Opti

 

Код товара Тип Тип датчика
140F1055 DEVIreg™ Opti NTC, 15 кОм при 25 °C

 

Инструкция по настройке DEVIreg™ Opti

 

Похожие товары: