Терморегулятор DEVIreg™ Opti 140F1055
Код товара: 140F1055
Тип: DEVIreg™ Opti
Тип датчика: NTC, 15 кОм при 25 °C
Технические характеристики
Рабочее напряжение | 220-240 В, 50/60 Гц |
Потребление энергии в режиме ожидания | макс. 0,5 Вт |
Реле: активная нагрузка | макс. 13 А/2990 Вт при 230 В |
Реле: индуктивная нагрузка | макс. 1 А |
Датчик температуры пола | NTC; 15 кОм при 25 °C, 3 м |
Тип управления | ШИМ (широтно-импульсная модуляция) |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды | 0 ... 35 °C |
Предельная температура пола |
макс. 15 ... 35 °C (при удален. перемычке до 45 °C); мин. 5... 9 °C |
Температурный диапазон | 5 ... 35 °C (помещение) или 5 ... 45 °C (пол) |
Защита от замерзания | 5 °C (5 ... 9 °C) |
Максимальное сечение подключаемого кабеля | 1*4 мм² или 2*2,5 мм |
Размеры | 85*85*44 мм (заглубление в стену 24 мм) |
Класс защиты | IP 21 |
Класс электрооборудования | II |
Сертифицирован | EAC, EN/IEC 60730, Intertek, CE |