Программируемый терморегулятор DEVIreg™ Smart с Wi-Fi

Выключатель DEVIreg Smart

 

Превратите свой смартфон в пульт управления комфортом в Вашем доме, благодаря терморегулятору DEVIreg™ Smart и приложению DEVIsmart™ App!

DEVlreg™ Smart — интеллектуальный электронный терморегулятор для теплого пола с возможностью управления через Wi-Fi. Предназначен для комфортного подогрева пола, а также систем полного отопления помещений.

— легкий элегантный скандинавский дизайн, не подвластный времени, представлен в 4-х цветах;

— простое меню программирования, управление через бесплатное программное обеспечение с помощью смартфона или планшета;

— активный экран, который служит для настройки и отображения температуры с помощью интерактивных кнопок/иконок;

— опция настройки и эксплуатации в локальном режиме, без подключения к сети Интернет.

 

Технические характеристики

Рабочее напряжение 220-240 В, 50/60 Гц
Потребление энергии в режиме ожидания макс. 0,4 Вт
Реле: активная нагрузка макс. 16 А/3680 Вт при 230 В
Реле: индуктивная нагрузка макс. 1 А
Датчик температуры пола NTC; 15 кОм при 25 °C, 3 м, совместим с датчиками NTC*
Тип управления ШИМ (широтно-импульсная модуляция)
Рабочий диапазон температуры окружающей среды 0 ... 30 °C
Предельная температура пола

макс. 20 ... 35 °C (при удален. перемычке до 45 °C);

мин. 10... 35 °C (при удален. перемычке до 45 °C)

Температурный диапазон 5 ... 35 °C (помещение) или 5 ... 45 °C (пол)
Защита от замерзания °C (5 ... 9 °C)
Максимальное сечение подключаемого кабеля 1*4 мм² или 2*2,5 мм 
Размеры 85*85*44 мм (заглубление в стену 22 мм) 
Класс защиты IP 21
Класс электрооборудования II
Сертифицирован EAC, EN/IEC 60730, EN 300, 328 (WiFi), Intertek, CE

 

Ассортимент DEVIreg™ Smart

 

Код товара Тип *Совместимость с датчиками других производителей
140F1140 DEVIreg™ Smart полярно-белый Aube — 10 кОм, Eberle — 33 кОм, Ensto — 47 кОм, FENIX — 10 кОм, Teplolux — 6,8 кОм, OJ — 12 кОм, Raychem — 10 кОм, Warmup — 12 кОм
140F1141 DEVIreg™ Smart белый
140F1142 DEVIreg™ Smart бежевый
140F1143 DEVIreg™ Smart черный

 

Рекомендуем также: