Программируемый сенсорный терморегулятор DEVlreg™ Touch
Управляйте своим теплым полом легко и просто с помощью электронного программируемого терморегулятора DEVIreg™ Touch с сенсорным дисплеем и удобным интуитивно понятным меню настроек!
Oцените стильный дизайн и совершенное удобство управления!
Сократите затраты на электрообогрев пола — получайте больше комфорта за меньшие деньги!
Простота и интеллект совмещены в этом идеальном термостате.
Преимущества:
— Понятное удобное меню управления на русском языке
— Сенсорный дисплей с подсветкой
— Мастер настройки по типу комнаты (ванная, кухня и прочее) и типу покрытия (плитка, линолеум и т.д.)
— Совместим с большинством типов датчиков температуры
— Сочетается с большим количеством установочных рамок, представленных на рынке
— Можно скомбинировать с существующими системами отопления
— Обеспечивает интеллектуальное управление с расширенными функциями по энергосбережению без ущерба для комфорта
— Оснащен встроенным таймером с 15-минутной дискретизацией по времени.
— Настройки термостата могут быть заданы до установки и импортированы в него с использованием кода, сгенерированного в интернете, или скопированы с терморегулятора аналогичной установки
— Уникальная 5-летняя гарантия от DEVI обеспечивает полную уверенность как для монтажников, так и для конечных пользователей.
Совместимость с типами рамок:
Merten Atelier-M, Merten 1-М, Merten M-Smart Merten, M-Plan, Вerker Q1, Berker Modul 2, Вerker 51, Elso Fashion, Gira Е2, Gira Standard 55, Gira Esprit, АВВ Jussi, ELKO RS16, EUO Trend, Legrand Valena, Legrand Galea Life, Schneider Exxact, Schneider Primo, Hager Кallysto, Hager Кallysto Art 1, Hager Kallysto Stil 2, Jung А plus 1, Busch Jaeger Reflex 51 Linear, Busch Jaeger Reflex 51, Jung А500 1, Jung L5990 2.
Совместимость с датчиками др. производителей:
Aube — 1О кОм, Eberle — 33 кОм, Ensto — 47 кОм, FENIX — 10 кОм, Teplolux — 6,8 кОм, OJ — 12 кОм, Raychem — 1О кОм, Warmup — 12 кОм.
Технические характеристики
Рабочее напряжение | 220-240 В, 50/60 Гц |
Потребление энергии в режиме ожидания | макс. 0,4 Вт |
Реле: активная нагрузка |
макс. 16 А/3680 Вт при 230 В |
Реле: индуктивная нагрузка | макс. 1 А |
Датчик температуры пола | NTC; 15 кОм при 25 °C, 3 м, совместим с др. датчиками NTC* |
Тип управления | ШИМ (широтно-импульсная модуляция) |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды | 0 ... 30 °C |
Предельная температура пола |
макс. 20 ... 35 °C (при удален. перемычке до 45 °C) мин. 10 ... 35 °C (при удален. перемычке до 45 °C) |
Температурный диапазон | 5 ... 35 °C (помещение) или 5 ... 45 °C (пол) |
Защита от замерзания | 5 °C (5 ... 9 °C) |
Максимальное сечение подключаемого кабеля | 1*4 мм² или 2*2,5 мм² |
Размеры | 85*85*44 мм (заглубление в стену 22 мм) |
Класс защиты | IP 21 |
Класс электрооборудования | II |
Сертифицирован | EAC, EN/IEC 60730, Intertek, CE |
Ассортимент DEVlreg™ Touch
Код товара | Тип | *Совместимость с датчиками других производителей |
140F1064 | DEVlreg™ Touch белый | Aube — 10 кОм, Eberle — 33 кОм, Ensto — 47 кОм, FENIX — 10 кОм, Teplolux — 6,8 кОм, OJ — 12 кОм, Raychem — 10 кОм, Warmup — 12 кОм |
140F1069 | DEVlreg™ Touch черный | |
140F1071 | DEVlreg™ Touch полярно-белый | |
140F1078 | DEVlreg™ Touch бежевый |
Похожие товары