Терморегулятор DEVIreg™ Touch 140F1078 бежевый
Код товара: 140F1078
Тип: DEVIreg™ Touch бежевый
Совместимость с датчиками других производителей:
Aube — 10 кОм, Eberle — 33 кОм, Ensto — 47 кОм, FENIX — 10 кОм, Teplolux — 6,8 кОм, OJ — 12 кОм, Raychem — 10 кОм, Warmup — 12 кОм
Технические характеристики
Рабочее напряжение | 220-240 В, 50/60 Гц |
Потребление энергии в режиме ожидания | макс. 0,4 Вт |
Реле: активная нагрузка |
макс. 16 А/3680 Вт при 230 В |
Реле: индуктивная нагрузка | макс. 1 А |
Датчик температуры пола | NTC; 15 кОм при 25 °C, 3 м, совместим с др. датчиками NTC* |
Тип управления | ШИМ (широтно-импульсная модуляция) |
Рабочий диапазон температуры окружающей среды | 0 ... 30 °C |
Предельная температура пола |
макс. 20 ... 35 °C (при удален. перемычке до 45 °C) мин. 10 ... 35 °C (при удален. перемычке до 45 °C) |
Температурный диапазон | 5 ... 35 °C (помещение) или 5 ... 45 °C (пол) |
Защита от замерзания | 5 °C (5 ... 9 °C) |
Максимальное сечение подключаемого кабеля | 1*4 мм² или 2*2,5 мм² |
Размеры | 85*85*44 мм (заглубление в стену 22 мм) |
Класс защиты | IP 21 |
Класс электрооборудования | II |
Сертифицирован | EAC, EN/IEC 60730, Intertek, CE |
Полный ассортимент серии DEVlreg™ Touch
Код товара | Тип | *Совместимость с датчиками других производителей |
140F1064 | DEVlreg™ Touch белый | Aube — 10 кОм, Eberle — 33 кОм, Ensto — 47 кОм, FENIX — 10 кОм, Teplolux — 6,8 кОм, OJ — 12 кОм, Raychem — 10 кОм, Warmup — 12 кОм |
140F1069 | DEVlreg™ Touch черный | |
140F1071 | DEVlreg™ Touch полярно-белый |