Контроллер для кровли DS-8C с датчиками влажности и температуры

Danfoss DS-8C — контроллер, предназначенный для управления кабельными системами антиобледенения на кровлях. Устанавливается снаружи здания, непосредственно вблизи участка кровли, удобного для регистрации атмосферных осадков (под выносом кровли, под козырьком, на вертикальных элементах кровли и др.).
Контроллер представляет собой герметичный моноблок, в котором размещены электронная схема управления и исполнительное реле с током коммутации 30 А (активная нагрузка до 7 кВт).
Комплектуется выносным датчиком влажности (длина кабеля 3 м) и встроенным датчиком температуры наружного воздуха.
Контроллер Danfoss DS-8C, помимо прочего, обладает рядом технических особенностей:
— автоматический режим работы — оптимальные временные периоды работы по показаниям датчиков влажности и температуры;
— ручной режим работы с максимальной продолжительностью 40 часов и последующим переходом в автоматический режим;
— таймер задержки отключения обогрева от 2 минут до 6 часов, обеспечивающий гарантированную очистку участков обогрева от снега и льда;
— режим отключения обогрева при очень низкой температуре, повышающий экономичность системы снеготаяния;
— регулируемая «температура таяния» для правильного определения вида осадков снег — дождь;
— регулируемая чувствительность датчика влажности;
— режим быстрой очистки участка обогрева от накопившегося снега без опасности оставить систему в длительном ручном режиме работы;
— удобный светодиодный индикатор.
Технические характеристики
Рабочее напряжение | автоматический выбор 100-120 В / 200-240 В |
Реле: активная нагрузка | 30 А, 240 В |
Ресурс силового реле при максимальной нагрузке | не менее 100000 циклов |
Индикатор | зеленый светодиод; 3 режима индикации |
Диапазон регулирования температуры таяния | 1 ... 7 °C |
Диапазон установки времени задержки отключения | 2 минуты; 30...90 минут; 2...6 часов |
Монтаж |
наружный |
Класс защиты | NEMA TYPE 3R |
Класс электрооборудования | II |
Сертифицирован | CE, ETV, Intertek, Директива 2014/35/EU, TP TC 004/2011 |
Ассортимент DS-8C
Код товара | Тип | Потребляемая мощность | Размеры | Рабочий диапазон температуры окр. среды |
088L3045 | Контроллер для кровли DS-8C с датчиками влажности и температуры | 15 Вт макс. | 120*178*70 мм | -40 ... 85 °C |