Электрические полотенцесушители DEVIrail на складе в Москве
Новости ассортимента!!!
Мы рады сообщить нашим партнерам и клиентам о том, что весь ассортимент электрических полотенцесушителей DEVlrail™ теперь поддерживается на центральном складе ООО «Данфосс» в Москве и доступен к заказу.
Еще одна приятная новость - розничные цены на полотенцесушители были значительно снижены - теперь они максимально соответствуют ожиданиям потребителей. Мы гарантируем Вам отличное качество продукции по конкурентной цене.
Электрические полотенцесушители DEVlrail™ предназначены для установки на кухне, в ванной комнате или хозяйственном помещении. Представлены в двух цветах - белая эмаль или хром. Легко устанавливаются и подключаются. Поверхность открытой металлической трубы полотенцесушителя разогревается до температуры не менее 40 ºС при напряжении 230 В.
Имеют кабель с вилкой для подключения в розетку без заземляющих контактов. В комплект входят крепежные элементы: дюбеля, шурупы и декоративные заглушки.
Для моделей с креплением с одной стороны - Н 20 и Н 60 для дополнительной прочности и надежности монтажа рекомендуется установка дополнительного кронштейна (также представлены в ассортименте в двух цветах).
Технические характеристики:
- рабочее напряжение -230 В
- холодный подводящий кабель: белый 1,5 м, 2 х 0,75 мм2, двойная изоляция, класс II
- подключение - стандартная вилка без заземляющих контактов
- класс защиты IP44
- изоляция нагревателя двойная, класс II, силиконовый нагревательный кабель
- сертифицирован EAC, DEMKO, СЕ
- гарантия производителя 2 года

98 806 151 Полотенцесушитель U-образный Devirail™ тип H20, мощность 20 Вт, хром
Размеры: 282 (высота) х 554 (длина) х 120 (отступ от стены) мм

98 804 958 Полотенцесушитель S-образный Devirail™ тип H40, мощность 40 Вт, хром
Размеры: 482 (высота) х 582 (длина) х 120 (отступ от стены) мм

98 808 157 Полотенцесушитель M-образный Devirail™ тип H60, мощность 60 Вт, хром
Размеры: 682 (высота) х 554 (длина) х 120 (отступ от стены) мм

98 806 144 Полотенцесушитель U-образный Devirail™ тип H20, мощность 20 Вт, белый
Размеры: 282 (высота) х 554 (длина) х 120 (отступ от стены) мм

98 804 941 Полотенцесушитель S-образный Devirail™ тип H40, мощность 40 Вт, белый
Размеры: 482 (высота) х 582 (длина) х 120 (отступ от стены) мм

98 808 140 Полотенцесушитель M-образный Devirail™ тип H60, мощность 60 Вт, белый
Размеры: 682 (высота) х 554 (длина) х 120 (отступ от стены) мм

98 805 195 Дополнительный кронштейн, хром

98 805 203 Дополнительный кронштейн, белый