Терморегулятор DEVIreg™ Opti: оптимальное решение для системы обогрева

 

Новинка каталога!

Мы рады сообщить нашим партнерам и клиентам о том, что линейка терморегуляторов DEVIreg™ пополнилась новой моделью. В продажу поступил программируемый терморегулятор DEVIreg™ Opti. Для него характерны продуманный функционал, интуитивно понятное управление и стильный дизайн.

Эта модель неслучайно получила название Opti. Новый терморегулятор оптимально подходит для любого помещения. (Единственное противопоказание к установке: влажная зона в ванной комнате). DEVIreg™ Opti можно использовать для регулирования как системы комфортного нагрева пола, так и системы полного отопления помещения.

DEVIreg™ Opti прекрасно впишется в любой интерьер. Использование электронного регулятора позволит создать благоприятную температуру в помещении и снизить затраты на обогрев. Снижение энергопотребления гарантируется интеллектуальным таймером переключения комфортного и экономичного периодов.

Создатели новой модели предусмотрели три режима управления системой обогрева. Регулирование может производиться по температуре пола, по температуре воздуха, по температуре пола и воздуха.

Предельная температура пола: +35° C. При удаленной перемычке максимальная температура пола: +45° C. В режиме «защита от замерзания» поддерживается минимальная температура пола +5 ° C.

Функции и особенности регулятора DEVIreg™ Opti:

  • жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением;
  • подсветка дисплея;
  • раздельная компоновка электронной и электрической частей, упрощающая установку;
  • встроенный датчик температуры воздуха;
  • подключаемый датчик температуры пола;
  • режим «в отъезде» (понижение температуры до необходимого уровня);
  • обнаружение открытого окна;
  • еженедельный таймер;
  • цвет: ral 9010 (чистый белый).

Новая модель проста в установке. Настройки этого терморегулятора запрограммированы в заводских условиях. При монтаже необходимо лишь установить время и день недели.

На странице каталога можно посмотреть все технические характеристики, краткое руководство и рекомендации по установке программируемого терморегулятора DEVIreg™ Opti. Приобретение этого регулятора станет отличным решением, которое обеспечит максимальный комфорт в помещении и оптимальное потребление электроэнергии.

Cопутствующие Продукты