СУХОЙ МОНТАЖ (под паркет и ламинат)

Чистый, простой и быстрый монтаж

Системы электрического обогрева, рассчитанные на сухой монтаж, позволяют установить теплый пол утром и включить подогрев в тот же день после обеда, когда будет уложено новое покрытие пола. Это означает, что вам не придется неделями ждать, пока черный пол высохнет.

Системы могут устанавливаться на бетонные полы или непосредственно на деревянные полы без дополнительной подготовки. Системы DEVIdry™ и DEVIcell™ обеспечивают дополнительную изоляцию от черного пола.

Система теплого пола DEVIdry™

Система DEVIdry™ заменяет обычное пенное основание для деревянных полов, так что теплый пол можно установить за один заход; возможна сухая установка и под деревянные полы, и под ковры.

Система теплого пола DEVIdry™ состоит из 8-миллиметровых нагревательных элементов, внутри которых находится нагревательный кабель. Это система типа «все в одном». Она состоит из нагревательных элементов и основания и может устанавливаться под деревянным полом, паркетом и ламинатом толщиной до 22 мм.

DEVIdry™ — это идеальное решение для реконструкции. Система быстро, легко и очень просто монтируется. Она идеально подойдет везде, где нужно быстро и аккуратно установить надежное отопительное решение — в жилых комнатах, детских, подвалах и любых других помещениях.

Изолированные монтажные пластины DEVIcell™

Если вы предпочитаете нагревательные кабели, вы всегда можете воспользоваться монтажными пластинами DEVIcell™ с изоляцией и нагревательными кабелями DEVIflex™ 10T; это обеспечит быструю и легкую установку электрических теплых полов под деревянные полы.  При использовании DEVIcell™ нагревательные кабели не погружаются в незастывший цемент. Вместо этого кабели легко вдавливаются в кабельные канавки на пластинах DEVIcell™, после чего новый деревянный пол можно укладывать непосредственно на пластины.

DEVIcell™ состоит из полистиреновой пластины толщиной 12 мм и алюминиевой пластины толщиной 0,8 мм с кабельными канавками, расположенными с шагом 10 см.

Программируемый терморегулятор DEVIreg™ Smart с Wi-Fi
Программируемый сенсорный терморегулятор DEVlreg ™ Touch
Программируемый терморегулятор Danfoss ECtemp™ Next Plus