Нагревательные кабели

Нагревательные кабели DEVI разработаны для различных применений:

  • комфортный подогрев пола
  • общее отопление помещения посредством подогрева пола
  • плавление снега и льда на открытых площадках
  • защита от обледенения крыш кровель и водостоков
  • обогрев трубопроводов
  • обогрев спортивных площадок и полей, защита от промерзания грунта под холодильными камерами и многое другое.

DEVI предлагает полный ассортимент электрических нагревательных кабелей как для небольших домов, так и для крупных коммерческих зданий и сооружений специального назначения. Как правило, нагревательные кабели используются при новом строительстве или крупном капитальном ремонте.

Уникальная конструкция кабельных систем теплого пола обеспечивает максимальную производительность во всех ситуациях, а благодаря пластичной изоляции кабелей, монтаж производится быстрее и легче, чем когда-либо прежде. Добавьте к этому нашу уникальную 20-летнюю гарантию, которая распространяется на само изделие, установку и стоимость нового пола, — и вы поймете, что ваш пол в надежных руках!

  • Простота монтажа благодаря тому,что кабель гибкий
  • Быстрое время реагирования
  • Кабель безопасен и надежен
  • Длительный срок службы обеспечивается 20-летней полной гарантией

Двухжильный нагревательный кабель DEVIflex™ 10T (10 Вт/м)
Двухжильный нагревательный кабель DEVIflex™ 18T (18 Вт/м)
Универсальный двухжильный нагревательный кабель DEVIsnow™ 20T (20 Вт/м)
Одножильный нагревательный кабель DEVIbasic™ 10S
Одножильный нагревательный кабель DEVIbasic™ 20S
Двухжильный нагревательный кабель для наружных установок DEVIsnow™ 30T (30 Вт/м)
Двухжильный нагревательный кабель для установки в трубу DEVIaqua™ 9T (9 Вт/м)
DEVIpipeheat™ 10 with plug
Саморегулируемый кабель для желобов и водостоков DEVIiceguard™ 18
Саморегулируемые кабели для обогрева трубопроводов DEVIpipeguard™ 10/25/33
DEVIhotwatt™ 45/55/70