Нагревательные маты

Нагревательные маты DEVI — это универсальные нагревательные маты для решения различных задач, таких как обеспечение комфортной температуры поверхности пола в жилых и коммерческих помещениях, а также полное отопление домов и коммерческих зданий.

DEVI предлагает полный ассортимент нагревательных матов для систем теплого пола и обогрева открытых площадок. Поскольку нагревательные маты для помещений DEVI отличаются минимальной толщиной и легко монтируются, они часто используются при ремонтах, в проектах реконструкции, где их можно разместить поверх имеющегося пола. Маты очень удобны для монтажа систем электрического обогрева на больших площадях.

Нагревательные маты DEVI можно размещать в новых и реконструируемых полах под любыми типами покрытия, включая плитку, линолеум, паркет и ламинат (при обязательном соблюдении рекомендаций производителя). Уникальный круглый профиль (толщина от 3 мм) матов  DEVI, их прочная конструкция и уникальная липкость сетки обеспечивают быстрый, простой и безопасный монтаж. Добавьте к этому нашу уникальную 20-летнюю гарантию, которая распространяется на само изделие, установку и стоимость нового пола, — и вы поймете, что ваш пол в надежных руках!

Двухжильный нагревательный мат DEVImat™ 150T
Одножильный нагревательный мат DEVIheat™ 150S
Двухжильный нагревательный мат DEVIcomfort™ 150T
Двухжильный нагревательный мат DEVImat™ 200T