Электрические полотенцесушители

Влажные, заплесневелые полотенца в ванной могут вызывать гигиенические проблемы, да к ним и просто неприятно прикасаться. DEVI поможет им весь день оставаться сухими и чистыми на простой и элегантной полотенцесушилке.

DEVIrail™ — это полотенцесушитель, который легко устанавливается и идеально подходит для ванных, кухонь, бытовых комнат и летних домов. Он отличается низким энергопотреблением, и его можно просто включать или выключать, когда это требуется. 

Современный и универсальный дизайн хорошо смотрится в различных интерьерах, можно выбрать вариант с хромированной или белой поверхностью. DEVIrail™ предлагается в версиях с мощностью 20 Вт, 40 Вт и 60 Вт.

 

Электрические полотенцесушители
Электрические полотенцесушители DEVIrail™