Терморегуляторы

Терморегуляторы для помещений

Ассортимент термостатов, предлагаемых DEVI, отличается не только стильным дизайном, но и возможностью управлять электрическим отоплением на расстоянии, с мобильного устройства.

Электронные термостаты DEVIreg™ с датчиками температуры пола обеспечивают точный контроль над системой теплого пола. Пол всегда будет теплым и приятным при касании; в то же время гарантируется, что он не окажется слишком горячим и не повредит конструкцию полов. Таким образом, температура всегда будет соответствовать максимальному допустимому уровню температуры, определенному производителем покрытия пола.

Элементы управления DEVIreg™ — это действительно удачный выбор для контроля над эксплуатационными затратами. В сочетании с нагревательным элементом под поверхностью пола и очень точным управлением по термостату они обеспечивают исключительно высокую эффективность использования энергии. В результате термостат DEVIreg™ очень точно управляет температурой в помещении, что хорошо отражается и на вашем удобстве, и на вашем бюджете.

Интеллектуальные термостаты DEVI — это самый простой способ сэкономить энергию и сократить расходы на электрическое отопление. Удобная в использовании навигация по меню позволяет с легкостью программировать вашу отопительную систему. За счет использования интеллектуальных функций новейшей серии термостатов DEVIreg™ можно получить до 30 % экономии на электроэнергии. Новейшие версии, такие как DEVIlink™ с приложением Danfoss App или DEVIreg™ Smart с приложением DEVIsmart™ App позволяют управлять электрическим теплым полом практически отовсюду — было бы доступно подключение к Интернету!

За счет оптимального с термальной точки зрения расположения в глубине пола и точного управления температурой с термостата DEVIreg™ среднюю температуру в помещении можно уменьшить на 1–2 °C по сравнению с традиционным водяным отоплением. Такое сокращение не сказывается на воспринимаемом уровне температурного комфорта.

Это означает, что можно сократить потери энергии (сокращение может достигать 10–20 %), что улучшает экономические показатели и позитивно сказывается на окружающей среде. Дополнительным преимуществом полов DEVI является то, что они дешевле в установке, чем другие системы отопления со сравнимыми характеристиками.

Термостаты и регуляторы для наружной установки

DEVI делает зимний период более безопасным и комфортным.

Когда снег начинает или перестает идти, контроллер реагирует на изменение погоды и оперативно включается или выключается.

Идеальный контроллер для наружных площадок, крыш и водостоков должен быть оснащен датчиками влажности и температуры, чтобы успешно распознавать первое появление снега. Когда температура падает до указанного уровня, например 0 ℃, датчики снега подают сигнал в термостат, и система обогрева включается.

Когда датчики обнаруживают, что температура выше, чем, например, +4 ℃ (настройка по умолчанию), а обогреваемая поверхность по показаниям датчиков оказывается сухой, система снова выключается. Ее всегда можно включить/выключить и вручную.

DEVI рекомендует полностью автоматическую модель DEVIreg™ 850 с датчиками температуры и влажности, которые обнаруживают таяние льда и снега на наружных поверхностях, таких как тротуары, дороги и пандусы, а также подходит для крыш, водостоков, разжелобков и водосточных труб.

В широком ассортименте устройств управления DEVI для наружного обогрева обязательно найдется вариант, идеально подходящий именно для ваших задач.

Программируемый терморегулятор DEVIreg™ Smart с Wi-Fi
Программируемый сенсорный терморегулятор DEVlreg™ Touch
Программируемый терморегулятор DEVIreg™ Opti
Программируемый терморегулятор Danfoss ECtemp™ Next Plus
Электронные терморегуляторы DEVIreg™ 528/530/531/532
Терморегуляторы DEVIreg™ 130/132
Контроллер для кровли DS-8C с датчиками влажности и температуры