Ochrana proti mrazu viníc od spoločnosti Danfoss
Zachránite až 87% výsadby vinohradov pred mrazom pomocou dlhodobo udržateľného riešenia.
Vedeli ste, že 71% svetovej produkcie hrozna sa používa na výrobu vína? Podľa Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) je 75 866 kilometrov štvorcových sveta určených na pestovanie hrozna a celková svetová produkcia predstavuje až 31 miliárd litrov vína.
Neskoré jarné mrazy sú jednou z najväčších výziev, ktorým pestovatelia viniča čelia. Neohrievané vinice môžu utrpieť značné škody na kvetenstve (až 50%), zatiaľ čo zahrievané vinice dramaticky zlepšia ochranu pred stratou alebo poškodením úrody a znížia straty na približne len 13 - 20%.
Na celom svete sa priemysel výroby hrozna a vína spolieha na tri hlavné alternatívy ochrany pred mrazom: ventilátory proti mrazu, postrekovače a sviečky.
Spoločnosť Danfoss rieši výzvu energeticky účinnými systémami pomocou káblov na ochranu viniča pred poškodením mrazom. Systém Vineyard Frost Protection /ochrana vinohradov pred zamrznutím/ od spoločnosti Danfoss je udržateľným riešením pre zelenú a čistú budúcnosť vďaka nízkej spotrebe energie v období mrazu, ktorá umožňuje ochranu až 87% úrody. Ochrana proti mrazu vo viniciach od spoločnosti Danfoss je ideálnym riešením pre akýkoľvek rozmer viniča.
Medzi najlepších pomocníkov v oblasti ochrany viniča pred mrazom patria: vykurovacie káble DEVIsnow™ / DEVIsafe s inštalačným príslušenstvom. Vybrané káble sú vysoko kvalitné odporové dvojvodičové vykurovacie káble so studeným pripojením. Vyvinuté sú tak, aby odolávali chemickým hnojivám a korózii, okrem toho sú tieto UV stabilné káble s vysokou pevnosťou v ťahu pracovať v náročných podmienkach a vzťahuje sa na ne 20-ročná záruka.
______________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Hlavné charakteristiky systému Vineyard Frost Protection:
- Energeticky efektívne riešenie využívajúce elektrické vykurovacie káble
- Jednoduchá, rýchla a spoľahlivá inštalácia
- Prispôsobenie návrhu vašim potrebám , oblasti viniča a počtu riadkov
- Preukázateľný vysoký efekt na prevádzkové v porovnaní s existujúcimi metódami
- Nízkouhlíkové riešenie, ktoré rešpektuje životné prostredie a nepoškodzuje krajinu
- Riešenie prispôsobené vinárskym postupom (ponechanie priestoru pre ľudí a stroje)
- 20-ročná záruka ponúkaná spoločnosťou Danfoss na vykurovacie káble
Vaše výhody:
- Bezpečnosť použitia
- Z dôvodu minimálnych požiadaviek na údržbu nie je potrebné ročne platiť za prenájom alternatívneho vybavenia alebo sviečok
- Zníženie strát na úrode na úroveň len 13-20%
- Rýchla návratnosť investícií s pevnou cenou za hektár
- Zvyšovanie výkonu vášho vinárstva
- Tiché riešenie, ktoré neruší susedov
Kontrolný zoznam pre vašu kalkuláciu:
- Zvážte geografickú polohu a kolísanie teploty v lokalite vášho viniča, aby ste vybrali zodpovedajúci výkon potrebný na meter
- Uveďte dĺžku každého radu viniča. Vykurovacie káble spoločnosti Danfoss sú inštalované pozdĺž hlavného vodiaceho drôtu viniča
Skrátený popis:
Najväčší producenti vína na svete sa z roka na rok snažia navzájom odlíšiť, súčasnými lídrami sú Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Južná Afrika, Nový Zéland, Argentína, Čile a Austrália.
Vinná réva sa pestuje väčšinou medzi 30. až 50. stupňom zemepisnej šírky, a to na severnej aj južnej pologuli. Hrozno bude istotne časom rozširovať svoje teritórium nad rámec týchto hraníc a tak istá časť vinohradov bude pestovaná v oblastiach, kde by sme to v minulosti neočakávali.
Danfoss systémy sú citlivým riešením vzhľadom k životnému prostrediu, pričom si každý pestovateľ dokáže vybrať podľa lokality vlastného viniča, klimatických podmienok, kolísaniu teplôt a dĺžke jednotlivých riadkov výsadby.
Pre viac informácií: požiadajte o technickú podporu na adresu zakaznickyservis@danfoss.com