Športoviská

Prečo štadióny potrebujú elektrické kúrenie?

Najmodernejšie športové arény sú polyfunkčné budovy, v ktorých sa môžu konať športové hry a podujatia bez ohľadu na poveternostné podmienky a počet návštevníkov. Najväčšia výzva je udržiavať perfektné podmienky na ihrisku počas všetkých zápasov, za drsných poveternostných podmienok a v niektorých prípadoch aj počas iných podujatí, ktoré sa na ihrisku konajú.

Či už položené alebo zapustené, pripojené k dostupnému elektrickému napájaniu a používané, keď na ihrisku nie sú žiadni hráči, riešenia elektrického kúrenia od spoločnosti DEVI poskytujú viac ako len ochranu proti mrazu.

Elektrický ohrev športoviska je v mnohých prípadoch viacúčelové riešenie pre štadióny. Také energeticky efektívne riešenie zabraňuje tomu, aby mráz a sneh počas zimného obdobia mali nepriaznivý účinok na ihrisko. Vyhrievanie štadióna slúži ako stimulátor rastu a obnovy prírodnej trávy. Všetko toto zabezpečí lepšie ihrisko, ktorý môže predĺžiť hernú sezónu bez ohľadu na ročné obdobie alebo danú lokalitu.

Hlavný dôvod pre používanie elektrického kúrenia je jednoduchosť a bezproblémovosť systému v porovnaní s ostatnými riešeniami, kde je potrebné viac mechanických zariadení na dobré zabezpečenie funkcií systému, spolu s rizikom poruchy funkcie dôsledkom poveternostných podmienok.

Ako vedúca spoločnosť na globálnom trhu s elektrickým kúrením DEVI preukázala svoju odbornosť na riešeniach určených pre viacúčelové športové plochy, futbalové ihriská ako aj golf-biliardové ihriská. Naše riešenia elektrického kúrenia dokonale fungujú pre prírodnú ako aj umelú trávu.

Examples of sport fields equipped with DEVI

Country

City & Stadium

No of seats

Year of install

Russia

Nizgniy Novgorod, Lokomotiv

30.000

1996

Ukraine

Locomotive, Donetsk

31.718

2003

Ukraine

Krywyi Rih, Metalurg

29.783

1999

Belorussia

Vitebsk

15.500

2006

Romania

Ghencea

27.063

2007

Czech Republic

Stadion Most

7.500

2007

Poland

Amica Wronki

5.296

2007

Poland

Lódz – LKS

132.100

2007

Poland

Widzew Lódz

9.967

2007

Poland

Odra Wodzisław Slaski

6.607

2007

Romania

Ioan Moina

22.000

2008

Romania

Municipal Stadium

17.000

2008

Slovakia

Tehelné Pole Stadion

30.085

2008

Slovakia

Stadion in Bratislava

13.000

2008

Germany

Training pitch

0

2009

Belgium

Constant Vanden Stock

28.000

2009

Germany

Rhein Energie Stadion

50.000

2010

Finland

Helsingin Olympiastadium, Helsinki

39.784

2010

Denmark

Silkeborg

12.000

2011

Romania

Galati - Otelul Stadium

13.500

2011

Romania

Medias Municipal Stadium ”Gaz Metan”

8.500

2011

Romania

Ploiesti “Ilie Oana Stadium

15.500

2011

Denmark

Farum Park

10.300

2012

Kazakhstan

Zhetisu

5.550

2012

Romania

Brasov, Tineretului  Stadium

8.800

2012

Romania

Vaslui, Municipal Stadium

9.240

2012

Romania

Pitesti, Nicolae Dobrin Stadium

17.500

2012

Romania

Giurgiu - Marin Anastasovici Stadium

3.200

2012

Bosnia and Hercegovina

Bilino polje Zenica

13.600

2012

Norway

Stavanger Gjesdal (artificial grass DSVF-90)

3.000

2013

Hungary

Debrecen

30.000

2013

Hungary

Telki

 10.000

2013

Romania

Mioveni- Dacia Stadium

10.000

2014

Romania

Botosani- Municipal Stadium Botasani

10.000

2014

Czech Republic

Ústí nad Labem

3.500

2014

Turkey

Konya,  Atatürk Stadium

42.200

2014

Norway

Fredrikstad Stadium

15.000

2015

Turkey

Istanbul  Ataturk Olympic Stadium

76000

2015