Grelne preproge

DEVI grelne preproge so vsestransko uporabne preproge, ki so razvite za različne namene kot. npr. notranje ogrevanje doma in poslovnih prostorov, kakor tudi za zunanje aplikacije taljenja snega in ledu.  

DEVI ponuja celotno paleto električnih grelnih preprog za notranje in zunanje talne površine. Ker so zares tanke in enostavne za vgradnjo v prostorih, se uporabljajo predvsem za renovacije, kjer jih lahko položijo na obstoječe talne obloge. Preproge so zelo primerne za vgradnjo v električni ogrevalni sistem na velikih površinah.

V novo zgrajenih objektih jih lahko uporabljate pod katero koli vrsto talnih oblog, kot so ploščice, laminat ali lesena tla.  Edinstveni okrogli profil (min. 3 mm višine) preproge ter njena robustna konstrukcija zagotavljata hitro, enostavno in varno namestitev, idealno za renovacijo obstoječih tal. Upoštevajoč 20-letno garancijo, ki zajema izdelek, vgradnjo in nova tla, ste lahko prepričani, da ste v varnih rokah.

Notrajne grelne preproge
DEVIheat™ 150S
DEVImat™ 100/150 DTIF
DEVIcomfort™ 100T/150T
Zunanje grelne preproge
DEVIasphalt™ 300T
DEVIsnow™ 300T