Elektronski termostat DEVIreg™ Opti: termostat, ki spremeni vsak dom
Uživajte v kombinaciji učinkovitega električnega talnega ogrevanja in elegantnega videza novega elektronskega termostata DEVIreg™ Opti.
Z novim digitalnim termostatom DEVIreg™ Opti boste bosonogi uživali v hoji po prijetno toplih tleh, ki bodo v vašem domu vzdrževala prijetno temperaturo. Še več, termostat je s svojim modernim videzom tudi izjemno lep dodatek prostoru.
Ob izbiri DEVI električnega talnega ogrevanja obenem izberete tudi sistem, ki ustreza eco principu delovanja. Opcija odprtega okna in nizka poraba energije v mirovanju, uporabnikom zagotavljata mininalne stroške. Lastniki stanovanj tako dobijo rešitev, ki zagotavlja optimalno porabo energije.
Elektronski termostat DEVIreg™ Opti je odličen dodatek k naboru izdelkov notranjih termostatov. DEVIreg™ Opti je vnaprej tovarniško nastavljen. Za začetek instalater nastavi samo uro in dneve v tednu. Če želi spremeniti tudi nastavljeni program, to stori z enostavnimi spremembami v meniju za inštalaterje (elektro inštalater).
DEVIreg™ Opti je dobavljiv s tremi vnaprej določenimi časovnimi nastavitvami. Čas in temperatura sta enostavno prilagodljiva različnim potrebam uporabnikov. Tovarniška prednsatavitev prihrani čas za vgradnjo.
Enostavna vgradnja
Elektronski termostat DEVIreg™ Opti je zahvaljujoč tovarniškim prednastavitvam enostaven za vgradnjo. Poleg modernega izgleda vsebuje še številne druge prednosti:
- Talni senzor, sobni senzor in kombinacija obeh
- Obratni zaslon (črno / bela varianta)
- PWM regulacija
- Nizka poraba energije v mirovanju
- Eco izgled
- Programabilnost
- Prikaz nastavljene temperature (v času programiranja)
- Prikaz dejanske temperature
- Prilagojeno otrokom (varnostno zaklepanje)
- Rezervna baterija
- Funkcija odprtega okna
- Tovarniška pred-nastavitev
- Digitalni prikaz časovne funkcije
- IP21
- Razpon temperature tal od 5-35°C (45°C s prekinjenim mostičkom)
Rešitev za vsak prostor
Zahvaljujoč elegantnemu izgledu, se DEVIreg™ Opti prilega vsakemu interierju. Lahko ga vgradite v katerikoli prostor z električnim talnim ogrevanjem (izven mokrih območij v kopalnici). Ne glede na to ali renovirate kopalnico ali kuhinjo ali če gradite novi dom, bo DEVIreg™ Opti reguliral temperaturo prostora. Obenem vam ne bo potrebno sklepati kompromisov pri opremi, saj se prilega v vsak prostor.