Pogosto zastavljena vprašanja

Preproge

Kakšne talne obloge so primerne za uporabo nad DEVImat™ sistemom?

Večina talnih oblog je primernih za uporabo pri talnem ogrevanju. Tla morajo biti ustrezno pripravljena. Slediti je potrebno smernicam temperaturnih omejitev, ki jih je predpisal proizvajalec. Pri oblogah, kot so npr. laminat in preproge, je bistveno, da se grelna preproga popolnoma prekrije s primerno talno izravnalno maso.

Za tla, kot so laminat, leseni parket ali preproga, priporočamo rešitve DEVIdry ™, kot tudi uporabo termostata /regulatorja s talnim tipalom.

Ali za montažo DEVImat preproge potrebujemo talon toplotno izolacijo?

DEVImat je zasnovan tako, da ga polagamo na talne površino, npr. estrih, torej toplotna izolacija ni potrebna. Kljub temu priporočamo, da toplotno izolacijo predvidite. Tako boste povečali učinkovitost in zmanjšali obratovalne stroške. Za dodatne informacije se obrnite na DEVI.

Zaščitna varovalka pregori, kadar uporabljam preprogo. Kaj naj naredim?

OBRNITE SE NA ELEKTRIČARJA. Varovalke lahko pregorijo, varnostno stikalo pa lahko utripa ob vsakem kratkem stiku ali ob vsaki preobremenitvi (najpogostejši vzrok je kratki stik).

DEVImat ™ preproga je prevelika za sobo. Jo lahko prerežem/krajšam?

Ne, električne grelne preproge ni mogoče skrajšati, saj bi to spremenilo odpornost elementa, kar bi lahko privedlo do pregrevanja. Pomembno je, da natančno izmerite neto površino, ki jo želite ogrevati (le prosto talno površino) in da izberete temu najbližjo manjšo površino preproge. Za pomoč se lahko obrnete na DEVI. Pletivo se lahko reže, vendar pazite, da ne prerežete ali poškodujete grelnega kabla.

Ali je tla pred polaganjem DEVImat potrebno vnaprej pripraviti?

Preproga je samolepilna; če so tla prašna ali mastna, se preproga ne bo sprijela s podlago. Priprava tal bo bistveno pripomogla, da se preproga v celoti dobro prilepi na površino tal.

Imam veliko površino, ki zahteva dve preprogi. Kako naj ju povežem?

Vodnika priključnih kablov medsebojno vzporedno povežite, na primer, iste barve barve vodnikov povežite med seboj; črno barvo s črno  barvo, modro z modro, itd. ter ustrezno v termostat.

DEVImat želim uporabiti pod laminatom, kakšne vrste podlago priporočate?

Pena, ki je običajno priložena lesenemu laminatu je in približno 2-3 mm debela; kar je povsem sprejemljivo. Če nameščate karkoli drugega, pokličite našo DEVI tehnično ekipo za nasvet.

Za laminat priporočamo DEVIdry rešitev.

Lahko namestim DEVImat pod kad ali tuš, ali pa pod kuhinjske elemente?

Iz večih razlogov ne priporočamo, da DEVImat nameščate na tak način. Na primer, toplota, ki jo generira ogrevalni sistem tako ne more krožiti, v primeru, da bi prišlo do napake, bi bilo popravilo zelo težko izvesti.

Imam tla, ki so delno betonska in delno lesena. Lahko uporabim enožilno ogrevalno preprogo?

DEVI priporoča, da ima vsak del tal z različno končno oblogo svojo ogrevalno preprogo in svoj termostat, saj imajo različni tipi talne površine različno toplotno upornost. Svetujemo, da uporabite termostat s tipalom talnega ogrevanja.

Za izbiro najboljše rešitve se obrnite na DEVI.

Kakšna je širina preproge?

Dejanska širina preproge je 480 mm, vendar je priporočljivo, da jih polagamo v intervalih po 500 mm, s čimer zagotovimo ustrezen vmesni prostor.

Kakšna je razlika med dvožilnimi in enožilnimi preprogami?

Razlika med obema je v številu priključnih kablov (povezava na termostat).

Dvožilna preproga nima drugega priključnega kabla za povratek v termostat. Enožilna preproga ima na vsakem koncu preproge po en priključni kabel – oba se morata združiti v eno povezovalno točko.

Kaj je je črni spoj na skrajnem koncu dvožilne preproge?

To je povezava, kjer je grelni element priključen na nevtralni povratek. To je vgrajeno v kablu.

Kako položiti DEVI električno preprogo?

Montaža DEVI grelne preproge je enostavna in jo lahko opravite sami. Kljub temu upoštevajte, da mora vse električne povezave priklopiti usposobljen električar.

Korak 1

Izračunajte neto površino, kjer želite namestiti talno ogrevanje. Na ta način določite velikost DEVI grelne preproge. Vedno izberite preprogo, ki je nekoliko manjša od talne površine.

Korak 2

Označite mesto wc školjke, preden le-to odstranite. To prepreči namestitev wc-ja na preprogo in njegovo pritrditev z vijaki, ki bi preprogo lahko uničili.

Korak 3

V steno vrežite kanal, kamor bosta vgrajeni instalacijski cevi. V prvi, ki naj sega od doze do tal bosta priključna kabla grelne preproge. V drugi, ki sega še 50 cm od zidu proti sredini talne površine bo tipalo temperature tal. Zatesnite jo proti vdoru gradbenega materiala.

Korak 4

Pred polaganjem samolepilne preproge, obstoječa tla očistite, osušite in jih pripravite, če je to potrebno. Ko ste preprogo testirali, jo lahko razvaljate in položite na tla.

Korak 5

Preprogo položite tako, da jo previdno razvijete po tleh. Ko se približujemo k koncu, prerežite sivo pletivo in obrnite preprogo v pravilni položaj. Pazite, da ne prerežete rdečega kabla. Samolepilna preproga lahko prenese 3-5 popravkov, dokler je ne pritisnete ob tla.

Korak 6

Ko ste zadovoljni z rezultatom, preprogo močno pritisnite ob površino.

Korak 7

Po polaganju lahko preprogo zalijete s samonivelirno maso ali pa jo prekrijete s tankim slojem lepila za ploščice. Ko se posuši lahko položite ploščice. Vedno je potrebno uporabljati prožno lepilo in fugirno maso.

Korak 8

Namestite novo talno oblogo in pustite, da se tla sušijo dva tedna preden vklopite električno talno ogrevanje.

Oglejte si video naYouTube.

Kabli in preproge

Preproga oz. grelni kabel je poškodovan / pokvarjen. Ali se lahko popravi?

Ja, lahko se popravi. DEVI nudi storitev lociranja in popravila napak električnega talnega ogrevanja. Za več informacij se obrnite na svojega monterja.

Ali lahko podaljšam priključni kabel?

Tako priključni kabel kakor tudi temperaturno tipalo se lahko podaljšata za največ 50 metrov.

Kakšna je največja debelina tal, ki jo z DEVImat/DEVIflex ogrevalnimi kabli lahko dosežem?

To bo odvisno od debeline, ki jo želite doseči. Za lesene površine: 20 mm za mehko leseno površino; 30 mm za trd les. Večina lesenih talnih oblog je medsebojno primerljiva, vendar jih je potrebno obravnavati na podlagi njihovih lastnosti. Zato se pogovorite s dobaviteljem lesene obloge. Tudi večina vinilnih talnih oblog je primernih, če upoštevate temperaturne omejitve proizvajalca.

Kakšno vrsto napajanja potrebujem?

230V. Moč (A) je odvisna od tipa ogrevanja in gostote zank položenega ogrevalnega kabla / preproge. Običajno se vgrajuje med 100 in 150 W/m² ogrevalne moči. Za nasvet se obrnite na priporočenega DEVI monterja ali obiščite našo spletno stran devi.si

Termostati

Kaj je “talno tipalo”?

Talno tipalo se nahaja v tleh, povezano je v termostat in omogoča nadzor temperature tal.

Kam se talno tipalo poveže?

Talno tipalo se poveže v termostat preko "NTC" terminala. Žički talnega tipala nimata polarnosti.

Ali je talni tipalo potrebno? Nisem ga namestil.

DEVI priporoča, da se talno tipalo vedno uporabi. Termostati DEVIreg Touch, DEVIreg Smart in DEVIreg 530 omogočajo delovanje na podlagi merjenja temperature:

  • prostora
  • tal
  • prostora in tal

Talno tipalo temperature je potrebno uporabiti, ko je izbrano delovanje na podlagi merjenja temperature tal ali prostora in tal

Brez talnega tipala temperature ni mogoče nadzorovati maksimalne temperature tal. Talno tipalo je bistvenega pomena pri lesenih talnih oblogah, vinilnih oblogah ter pod preprogami.

Lahko izklopim osvetlitev v stanju pripravljenosti na termostatu DEVIreg Touch?

Ja, lahko. V glavnem meniju, pojdite na Nastavitve> Možnosti> Dim način” in izberite OFF. Z isto funkcijo lahko izklopite tudi varnostno zaklepanje, napovedovanje (prilagodljivo funkcijo, tako začetek kot tudi konec), funkcijo odprtega okna in min. temperaturo tal.

Kaj so PWM časovni krogi na DEVIreg Touch termostatu?

Dvajset minut pri sobnem krmiljenju in 20/40/60 minut pri reguliranju temperature tal ali načinu krmiljenja soba / tla. Čas je odvisen od odzivnega časa tal (lahka / težka tla).

DEVIreg Touch - Kako lahko ponovno odklenete varnostno zaklepanje?

Začasno odklepanje je mogoče s hitrim pritiskom na stranski gumb. Za trajno odklepanje v glavnem meniju pojdite na Nastavitve> Možnosti> Varnostno zaklepanje in izberite OFF.

DEVIreg Touch – Ali je lahko sprednji del termostata uporabljen s katerimkoli zadnjim delom?

Ja, lahko. Zadnji del termostata vsebuje rele, napajalnik in terminal.

Kaj naj storim, če se na DEVIreg Touch pojavi "Nepopravljiva napaka"?

  1. Izklopite termostat in ga ponovno vklopite.
  2. Če s tem težave še niso odpravljene, verjetno zadnji in sprednji del nista pravilno priključena. Odstranite sprednji del in zadnji del, sprednji del pomaknite naprej in ga ponovno namestite ter vklopite. To bi moralo rešiti težavo.

Kaj naj storim, če se pojavi ‘Kratek stik na talnem senzorju’ na DEVIreg Touch?

To kaže na stik dveh vodnikov, ki se dotikata v žici talnega tipala, kar se lahko zgodi v primeru poškodbe. Če se to zgodi, preverite povezave na zadnji strani termostata in se prepričajte, da povezava ni zrahljana. Če je povezava v redu, potem preverite upornost talnega senzorja z uporabo Ohm metra; odčitek bi moral pokazati med 10-20 kOhm. Če je odčitek bistveno nižji ali višji od tega, je talni senzor poškodovan in ga je potrebno zamenjati.

Ali lahko uporabim DEVIreg touch v kombinaciji z drugimi proizvajalci talnih senzorjev?

Ja, lahko. DEVIreg Touch deluje s talnimi senzorji DEVI, Warmup, Aube, OJ, Eberle, Ensto, Fenix, Raychem, Teplolux in mnogimi drugimi.

Kaj pomeni simbol v spodnjem kotu mojega DEVIreg Touch?

Ciljni simbol (3 krogi) na spodnjem desnem kotu zaslona označuje točko, kjer s pritiskom na zaslon zbudite sistem.

Kaj pomeni simbol roke na mojem DEVIreg Touch?

Simbol roke v zgornjem levem kotu označuje, da je funkcija programske ure izklopljena in termostat deluje v ročnem načinu.

Kaj pomenijo puščice navzgor na levi strani zaslona temperature v DEVIreg Touch?

Puščice kažejo, da termostat zagotavlja napajanje za sistem talnega ogrevanja, ki se trenutno ogreva.

Odprava težav in podpora

Sistem ne ogreva. Kaj naj naredim?

Za to obstaja več razlogov:

  • Preverite ali je termostat priključen na električno napetost.
  • Prepričajte se, da termostat deluje.
  • Preverite nastavitve termostata.
  • Preverite omsko upornost preproge.

Pregled bi moral opraviti kvalificiran električar.

Se za pregled težav sistema lahko obrnemo na DEVI podporo?

Da, DEVI pooblaščena serviserja vam pomagata napako locirati in jo tudi popraviti. Obiščite devi.com/contact ali se obrnite se na nas devi.si

Montaža

Kakšne vrste lepila za ploščice / izravnalne mase / priporočate?

Lepilo mora biti fleksibilno – primerno za talno ogrevanje. Za nasvet se obrnite na izvajalca.

Kakšne debeline mora biti sloj lepila/izravnalne mase?

Biti mora dovolj debelo, da pokrije kable; običajno je 4-5 mm dovolj Preverite navodila proizvajalca lepila/izravnalne mase.

Kako dolgo po polaganju naj ogrevalni sistem miruje, preden ga lahko vklopim?

DEVI priporoča, da se lepilo naravno posuši. Ravnajte v skladu s priporočili proizvajalca. Prezgodnji vklop talnega ogrevanja lahko v tleh povzroči poškodbe (zaradi prehitrega sušenja).

V kolikšnem času po polaganju estriha se lahko aktivira ogrevalni sistem?

Priporočljivo je, da se vsaka izravnalna masa posuši naravno. Koliko časa to traja, je odvisno od njene debeline. V splošnem velja, da je časovno obdobje od polaganja estriha in priprave sistema do vklopa dovolj dolgo, da se le-ta naravno posuši.

Zahtevana toplotna moč

Zahtevana toplotna moč je lahko karkoli med 40-150 W / m². Izračuna jo arhitekt ali projektant. Temelji na podrobnem izračunu toplotne izgube v vsakem prostoru posebej v W / m².

Naslednji korak je določitev ogrevalne talne površine. To pomeni, da je območje, ki ga pokrivajo omare, kadi, stranišča, itd potrebno odšteti od celotne površine prostora v sobi. Da se zagotovi hitri odziv ogrevalnega sistema, je celoten izračun treba povečati za pribl. 30%.

Z zahtevano izhodno močjo je zdaj mogoče izračunati toploto [W / m²] = 1.3 x soba x soba / toplota.

Območja toplotnih mostov

Izhodna moč  bi bila lahko do 2-krat višja, npr., pred večjimi okenskimi površinami. To dosežemo z zmanjšanjem razdalje med kabli.

DEVI nasplošno

Kaj je celotno ogrevanje?

Celotno ogrevanje, imenovano tudi primarno ogrevanje, pomeni, da električno talno ogrevanje deluje kot edini vir toplote v hiši. DEVI talno ogrevanje je učinkovit ogrevalni sistem, ki kot edini vir ogrevanja lahko segreje hišo. DEVI celotni ogrevalni sistem je zasnovan tako, da pokriva skupne toplotne izgube in zagotavlja popolno ogrevanje.

Običajno se DEVIflex™ ogrevalni kabli nahajajo v spodnjem delu armiranobetonske plasti z največjo debelino 5 cm.

Ali pri talnem ogrevanje obstajajo kakršnekoli omejitve glede pohištva?

Temperatura tal je odvisna od proizvedene toplote. Če je je prehod toplote s površine tal v okolico omejen, se temperatura tal povečuje in s tem lahko škodno vpliva na talno oblogo. V najslabšem primeru vpliva na barvo, razsušenost talne obloge ipd. Pohištvo kot so vreče za sedenje, kavči, omare, ki ne omogočajo kroženje zraka lahko povzročijo težave.

Koliko časa potrebuje ogrevalni sistem, da se segreje?

To je odvisno od različnih dejavnikov, kot so:

  • tipa ogrevalnega sistema in talne konstrukcije(ploščice / tlakovci).
  • vrsta estriha
  • debeline estriha

Čas ogrevanja je lahko od 30 minut za DEVImat, ki je pod ploščicami do 5 - 7 (ali več) ur za sistem v ploščicah.

Stroški

Kakšni so stroški pri uporabi električnega talnega ogrevanja?

Strošek je odvisen od velikosti prostora, ogrevane površine in tipa Sistema – ali se uporablja kot edini ogrevalni vir ogrevanja prostora ali kot dodatek obstoječem ogrevalnem sistemu, npr. radiatorji.

5 m² velika kopalnica s tušem ponavadi potrebuje preprogo DEVImat ™ velikosti 4 m² in DEVIreg ™ termostat. Za opredelitev splošnih ogrevalnih zahtev se obrnite na DEVI partnerje.

Nakup in vgradnja električnega talnega ogrevanja običajno pomeni nižjo investicijo kot kateri koli drug tip ogrevalnega sistema. Splošno pravilo je: večja kot je ogrevalna površina nižja je vrednost investicije na kvadratni meter.

Varnost

Kaj pa elektromagnetna polja?

DEVI električno talno ogrevanje je varna rešitev. Certificirano je za uporabo v hišah, stanovanjih in drugih objektih.

Varnost je zagotovljena z visoko kakovostjo, zanesljivo konstrukcijo kabla in vgradnjo v skladu z gradbenimi standardi. Ogrevalni vodnik je obdan s visokotemperaturno odporno plastjo, z ozemljitveno plastjo ter nenazadnje je zaščiten še z zunanjim oplaščenjem iz plastičnega materiala.

Grelna preproga DEVImat ™ je vodoodporna. DEVI talno ogrevanje je izdelano v skladu z mednarodnimi standardi IEC.

Elektromagnetna polja

V zadnjih letih je prišlo do večjega poudarka vpliva elektromagnetnih polj na zdravje ljudi. Na tem področju je bilo opravljenih veliko raziskav nobena pa ni neizpodbitno dokazala škodni vpliv oz.  tveganja za zdravje. Zgornje sprejemljive meje izpostavljenosti, ki še ne predstavlja tveganje za zdravje ni postavljene, obstajajo pa varnostne smernice.

Vrednosti magnetnih polj DEVI sistemov so pod varnostnimi smernicami.

Meritve

Spodnja tabela kaže meritve moči magnetnih polj enožilnega in dvožilnega tipa električnih ogrevalnih kablov in drugih pogosto uporabljenih električnih napravah.

Izdelek                                    Razdalja                      Vrednost                     Razdalja          Vrednost

DEVIflex®DSIG                   6 cm                           16 µT                          100 cm            0.8 µT

DEVIflex®DTIP                    6 cm                           0.04 µT                       100 cm            0.04 µT

DEVIflex®DSVF                  6 cm                           5.5 µT                         100 cm            0.16 µT

DEVIflex®DTVF                  6 cm                            0.4 µT                         100 cm            0.2 µT

Fluorescentna svetilka, 40 watt 6 cm                        73.2 µT                       30 cm              3.3 µT

Transformator, 12V/25 watt     6 cm                            35.1 µT                       30 cm              0.7 µT

PC, pred zaslonom                 6 cm                           0.9 µT                         30 cm              0.1 µT

Akumulatorski brivnik           6 cm                           940 µT                        30 cm              44 µT

Hladilnik, 160 watt                6 cm                           1.1 µT                         30 cm              0.2 µT

Budilka-radio             6 cm                           11.4 µT                       30 cm              0.6 µT

Iz tabele je razvidno, da so moči magnetnega polja okrog ogrevalnega kabla na isti ravni ali nižje kot pri drugih električnih napravah.

DEVI v kopalnici

Ali moram prenoviti tla, če želim v kopalnici namestiti DEVI talno ogrevanje?

Enostavna in čista rešitev kot je DEVImat™ omogoča, da stara tla ne prenavljate. Že zgolj misel na razbita tla in številne obrtnike je za marsikoga dovolj, da opusti misel na topla tla.

Ko razmišljate o talnem ogrevanju ni razloga za skrb. Topla tla boste dobili brez nepotrebnih stroškov in umazanije.

DEVImat™ je preproga debeline med 2,3 mm in 4 mm, odvisno od vrste, zato se lahko enostavno namesti neposredno na vaša obstoječa tla - beton, les ali celo pod stara lončena tla ali površino na terasi - brez spremembe obstoječe konstrukcije tal.

DEVImat™ se vgradi v debelini ploščic, zato ne spreminja bistveno višine tal. Znižanje višine vrat zato ni potrebno.