Kongresni trg, Ljubljana
Taljenje snega in ledu na dovozu v parkirno hišo in stopnicah
Kongresni trg je eden od osrednjih trgov v Ljubljani. Trg je bil zgrajen na ruševinah srednjeveškega kapucinskega samostana leta 1821.
Z uporabo DEVI grelnih kablov pod delom javnih površin, kot je npr. Kongresni trg v Ljubljani, je bila na enostaven način izboljšana varnost ljudi v času nepredvidljivih zimskih vremenskih razmer.
“Zelo smo ponosni, da so bile DEVI rešitve izbrane za ljubljanski Kongresni trg, ki predstavlja enega izmed simbolnih trgov slovenske zgodovine,” je rekel Marius Beek iz DEVI-ja. “Zdaj ta čudoviti trg ni le zgodovinska in arhitekturno zanimiva točka, ampak tudi bolj varen prostor za meščane in obiskovalce ter enostavnejši za vzdrževanje v času zimske sezone.”
Pregled projekta:
Velikost projekta:
Dovoz v parkirno hišo 200 m2 in stopnice 3 x 50 m2
Izdelki:
Grelni kabli
DEVIasphalt™ 30T (DTIK)
DEVIsnow™ 30T (DTCE)
Termostat
DEVIreg™ 850
Talni senzor
Dovoz v pokrito parkirno hišo 200 m2 in stopnice 3 x 50 m2