Situla, Ljubljana
DEVI rešitve za modern kompleks
Zgradba Situla je unikatni dizajnerski kompleks, ki se razteza na 80,000 m2 velikem območju in združuje različne storitve, namenjene širokemu krogu uporabnikov.
Podzemno parkirišče
72 metrov visoka stanovanjska zgradba ima 20 nadstropij, ki so s spodnjim delom zgradbe povezani preko 8-nadstropnega spodnjega dela, ki se razteza vzdolž celotne zgradbe. V zgradbi se nahajajo različno velika stanovanja: majhni studiji, srednje velika stanovanja za družine, dupleks stanovanja, stanovanja z notranjim dvorišče itd...
Situla združuje 226 stanovanj. več kot 6,000 m2 pisarniških površin in več kot 5,000 m2 površin za storitvene dejavnosti. V podzemni parkirni hiši je prostora za 856 avtov.
DEVI rešitev
Ob upoštevanju udobja in varnosti so bile v Situlo vgrajene DEVI rešitve, ki ščitijo streho in žlebove, kakor tudi tla okrog dovoza v pokrito parkirišče. Zahvaljujoč enostavnemu in učinkovitemu DEVI sistemu, streha, odvodnjavanje in vhod v podzemno parkirno v času spremenljivih zimskih razmer ostajajo brez snega in ledu.
Pregled projekta
- Proti zmrzovalno ogrevanje cevi
- 2,800 metrov cevi
- DEVIpipeguard™ 10 samoregulirni kabel
- DEVIpipeguard™ 25 samoregulirni kabel
- DEVIreg™ 330 termostat
- Streha, žlebovi & navpične cevi
- 1,500 metrov of DEVIsnow™ 30T
- 3 x DEVIreg™ 850 termostat
- 5 x strešni senzor
- Ogrevanje tal – dovoz na parkirišče
- 1,130m² metrov DEVIsnow™ 30T
- 7 x DEVIreg™ 850
- 13 x talni senzor
NA