Funderar du på att köpa ett nytt hus eller att renovera ett gammalt? Välj DEVI för sin värme och säkerhet.
På DEVI hittar du inte bara energi- och kostnadseffektiva elektriska värmelösningar för varje rum utan också system för att hålla dina tak och uppfarter torra och säkra under vintern.
DEVI:s elektriska värmesystem är enkla att installera när en byggnad är under uppförande liksom när du renoverar det. Osynliga golvvärmesystem tillåter dig att designa din yta som du vill, utan att planera in en särskild plats för radiatorer och rör. Om du har elektrisk golvvärme är du inte heller skyldig att lämna periodiska pannkontroller som alltid kan vara ett problem att komma ihåg och som kan innebära ytterligare utgifter.
DEVI har termostater som du kan styra via en app i din smartphone vilket gör att du kan kontrollera temperaturen i ditt hem på avstånd. Oavsett hur långt borta du är kan du enkelt växla uppvärmning på, av eller ställa in önskad temperatur hemma med hjälp av din smartphone, så länge du har tillgång till Wi-Fi.
Numera är elektrisk golvvärme den bästa lösningen för moderna energieffektiva hus.