Vanligtvis är flygplatser fyllda av människor och det kräver särskilda lösningar för säkerhet och komfort för passagerarna, speciellt under vintern. Komforten är inte bara viktig för resenärerna under långa resor utan komforten måste också vara säker för flygplan - oavsett väder. En landningsbana eller platta ska aldrig vara hal och alla rader av landningsbanan bör alltid vara synliga. Genom att använda DEVI:s elektriska uppvärmning på landningsbanor och plattor skyddas de mot is och snö och den dagliga driften blir säkrare och enklare.
Likaså behöver akuthelikoptrar för sjukhus ha en speciell säkerhet och medicinska krav för patienterna. Medicinska flygningar finns till för att rädda liv. Därför är det viktigt och livsavgörande att säkerställa tydliga och torra landningsplatser för helikoptrar. Våra värmekablar säkerställer bästa möjliga förutsättningar för kort och säker start och landning - oavsett väderlek.
Ett antal internationella flygplatser och lokala helikopterplattor är utrustade med våra pålitliga värmelösningar.