Det är nödvändigt att värma upp golvkonstruktionen i ett fryshus för att skydda byggnaden från förstörelse oå grund av förhållandena på golvet i frys- och kylhus eller ishallar.
I frys- och kylrum där temperaturen ständigt ska ligga mellan -20 och -30°C (eller lägre) kommer golvet att påverka omgivningen även om det är väl isolerat. För att skydda rummen kan elektriska värmekablar installeras i golvet, under isoleringen på byggnadens grund eller i dörrkarmen.
Skydd mot kondens
I dörröppningar mellan frys- och kylrum kan kondens bildas på golvet på grund av de ständiga förskjutningarna mellan kall och varm luft som orsakas när man öppnar och stänger dörrar. Kondensen kan leda till farliga isbildningar på golvet och därför måste såna områden värmas upp för att förhindra eventuell isbildning. Som en extra komfort kommer det också begränsa den kalla luften att ta sig ut till uppvärmda utrymmen.
Golv
I frys- och kylrum där temperaturen ständigt ska ligga mellan -20 och -30°C (eller lägre) kommer golvet att påverka omgivningen även om det är väl isolerat. Det betyder att materialet som är i kontakt med marken/jorden, t ex grunden och golvytor, kommer att absorbera det kalla och lämna marken att frysa. Det kommer göra att vattenhalten i marken kommer att expandera och det i sin tur kan orsaka frostsprängningsskador. Samma problem förekommer även i isen på arenor där isen har en konstgjord frysning. Med DEVI:s frostskydd kan du undvika detta.