Fem anledningar till att installera DEVI:s elektriska värmelösningar för stora offentliga byggnader
DEVI har genom tiderna valts som leverantör av elvärme för stora offentliga byggnader så som köpcentrum, gallerior, hotell, kontorsbyggnader och flygplatser över hela världen. Golvvärme, is- och snösmältning, varmhållning av rör och andra applikationer är kärnan i de elektriska värmelösningar som vi erbjuder.
1. Erfarenhet
DEVI har erfarenhet av att ha samarbetat med välkända köpcentrum, gallerior, hotell, kontor och andra offentliga byggnader. DEVI finns representerat i över 66 olika länder och du kan hitta publika fastigheter som är utrustade med DEVI:s lösningar över hela världen.
2. Säkerhet
Våra lösningar är utvalda att främst ge säkerhet vid infarter, gångbanor, tak och hängrännor samt vid varmhållning av rör. DEVI:is is- och snösmältningssystem är utformade för att ge säkerhet för människor, fordon och byggnader genom säker gång och körning och mindre skador på byggnader under vintern.
3. Ekonomiska fördelar
De DEVIreg™ termostater med avancerade fuktsensorer (för utomhussystem) eller "öppet fönster"-detektorer (för inomhussystem) säkerställer att bästa möjliga resultat uppnås med minsta möjliga mängd energi.
Det är värt att betona att kostnaden för att installera och använda våra utomhussystem är låga med fördelarna i beaktande. Du kommer undvika årliga investeringar i snöskottning, sandning och saltning. Dessutom undviker du reparationskostnaderna som orsakas av is-, snö- och saltskador.
DEVI har utsetts som leverantör av elektrisk värme för byggnader som hotell, köpcentrum och gallerior världen över på grund av budgetskäl.
4. Komfort
Golvvärme är en behaglig upplevelse för gäster i dina hotellrum eller lägenheter. Den distribuerar värmen jämnt över hela golvet och ger behaglig värme för dina fötter, kopp och huvud. Värmen kring fötterna stiger långsamt och värmer kroppen. Golvvärme gör det möjlight att sänka den genomsnittliga rumstemperaturen med 2ºC utan att påverka komforten. Det innebär att temperaturen kan sänkas med ca 20% - vilket både är en miljömässig och ekonomisk fördel.
5. 20-års totalgaranti
Alla våra produkter tillverkas inom EU med högsta kvalitetskontroll. Därför kan du lita på oss. På grund av vår kvalitet erbjuder vi den bästa totalgarantin. Den inkluderar kostnader för installation och golvmaterial, så som skador på murverk och kakel.